Embalaje grande
VAL-MS BE/FM/120
-
Elemento base de protección contra sobretensiones tipo 2
2908652
Elemento de base para descargadores tipo 2 de la serie de productos VALVETRAB MS, con contacto de indicación remota. Ejecución: 1 canal
Detalles de producto
| Generalidades | |
| Observación | Para montaje en una carcasa a prueba de contacto. Para aplicaciones con un Uc > 500 V se debe tener en cuenta que las distancias laterales, así como las distancias en el área de conexión entre los distintos componentes activos, incluidos aquellos con toma de tierra, deben ser de al menos 5 mm. |
| Tipo de producto | Elemento de base |
| Familia de productos | VALVETRAB MS |
| Clase de ensayo IEC | II |
| T2 | |
| Tipo EN | T2 |
| Construcción | Módulo para carril de dos piezas enchufable |
| Número de polos | 1 |
| Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | Contacto de indicación remota |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Visualización/señal remota | |
| Denominación Conexión | Contacto de indicación remota de defecto |
| Función de conmutación | Conmutador |
| Tensión de servicio | 5 V AC ... 250 V AC |
| 30 V DC | |
| Corriente de servicio | 5 mA AC ... 1 A AC |
| 1 A DC | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Rosca de tornillo | M5 |
| Par de apriete | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
| 4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
| Longitud de pelado | 16 mm |
| Sección de conductor flexible | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Sección de conductor rígido | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Sección de conductor AWG | 15 ... 2 |
| Tipo de conexión | Terminal de horquilla |
| Sección de conductor flexible | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Contacto de indicación remota de defecto | |
| Tipo de conexión | Conexión enchufable/por tornillo a través de COMBICON |
| Rosca de tornillo | M2 |
| Par de apriete | 0,25 Nm |
| Longitud de pelado | 7 mm |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 17,6 mm |
| Altura | 96,8 mm |
| Profundidad | 51,5 mm (Con carril de 7,5 mm) |
| Unidad de división | 1 UD |
| Color | negro (RAL 9005) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
| Valor CTI del material | 600 |
| Material aislante | PA 6.6 |
| Grupo de materiales | I |
| Material carcasa | PA 6.6 |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | No |
| Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tensión constante máxima UC | 600 V AC |
| Corriente de carga nominal IL | 80 A |
| Resistencia al cortocircuito ISCCR | 25 kA |
| Fusible general máximo en caso de cableado continuo V (mismo nivel) | 80 A (gG) |
| Fusible general máximo en caso de cableado de derivación (otro nivel) | 125 A (gG) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 (Solo si se emplean todos los puntos de embornaje) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m (s. n. m.) |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % |
| Choques (en servicio) | 25g (Semisinusoide / 11ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibración (en servicio) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Especificaciones UL | |
| Tensión nominal | 690 V AC |
| Tipo SPD | 4CA |
| Indicación UL/Señal remota | |
| Tensión de servicio | 125 V AC |
| Corriente de servicio AC | 1 A AC |
| Datos de conexión UL | |
| Par de apriete | 30 lbf-in. |
| Sección de conductor AWG | 10 ... 2 |
| Normas/disposiciones | IEC 61643-11 |
| Observación | 2011 |
| Normas/disposiciones | EN 61643-11 |
| Observación | 2012 |
| Tipo de montaje | Carril DIN: 35 mm |
| Código de artículo | 2908652 |
| Unidad de embalaje | 120 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 120 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | CL1321 |
| GTIN | 4055626317892 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 75 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 68,35 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
| ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
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
MPB 18/1- 3 - Puente para cableado 2809212
-
MPB 18/1- 4 - Puente para cableado 2809225
-
MPB 18/1- 6 - Puente para cableado 2748564
-
MPB 18/1- 7 BU - Puente para cableado 2856278
-
MPB 18/1- 8 BU - Puente para cableado 2858470
-
MPB 18/1- 8 - Puente para cableado 2748577
-
MPB 18/1- 9 - Puente para cableado 2748580
-
MPB 18/1-12 - Puente para cableado 2748593
-
MPB 18/1-57 - Puente para cableado 2809238
-
MPB 18/3- 6 - Puente para cableado 2809241
-
MPB 18/4- 8 - Puente para cableado 2809283
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Marcador para bornes 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Marcador para bornes 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 2809128
-
DK-BIC-35 - Borne de paso 2749880
-
ZBN 18 CUS - Tira de cinta Zack 0825059
-
B-STIFT - Rotulador especial 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Destornillador 1206463
Sus ventajas
Calidad probada millones de veces en todo tipo de aplicaciones
Rápida instalación con puentes gracias a la anchura usual en la industria de 1 unidad de división
Comprobación sencilla y medición del aislamiento gracias a los módulos de protección enchufables
Gran campo de aplicación mediante múltiples tensiones nominales
La alta modularidad ofrece soluciones personalizadas para cualquier aplicación
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago