PT 4X1-OC-BE - Elemento base de protección contra sobretensiones
2800614

sección
tipo de conexión

Elemento de base para protección enchufable PT con circuito de protección para cuatro conductores de circuitos de señales con tierra unilateral, sin puente entre las conexiones 3-4 (GND) y 9-10, montaje sobre NS 35/7,5 y NS 35/15, sin codificación, anchura de la carcasa: 17,5 mm

Detalles de producto








Sus ventajas

Mayor comodidad de mantenimiento gracias al diseño de 2 piezas
Fácil selección para cada requisito en el área de la tecnología de medición, control y regulación gracias a la gama completa
La señal no se ve perjudicada durante los trabajos de mantenimiento gracias a la conexión y extracción de las protecciones enchufables con neutralidad de impedancia