PT 1X2+F-BE/FM - Elemento base de protección contra sobretensiones
2920023

Elemento de base para el alojamiento de una protección enchufable con indicación de estado para un circuito de dos hilos sin potencial de tierra, descargador de arco integrado para una conexión de alta resistencia de la masa del circuito de protección de la protección enchufable al potencial de tierra.

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Mayor comodidad de mantenimiento gracias al diseño de 2 piezas
Fácil selección para cada requisito en el área de la tecnología de medición, control y regulación gracias a la gama completa
La señal no se ve perjudicada durante los trabajos de mantenimiento gracias a la conexión y extracción de las protecciones enchufables con neutralidad de impedancia
Fácil integración en la sala de control mediante contacto de indicación remota libre de potencial