FLS PB M12 DO 8 M12-2A
-
Dispositivo E/S descentralizado
2736110
El equipo Stand-Alone para PROFIBUS tiene 8 salidas digitales, cargable cada una con 2 A. La conexión M12 se efectúa a través de la técnica de conexión rápida. La alimentación de 24 V CC está protegida contra cortocircuitos y sobrecarga.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 60 mm |
Altura | 178 mm |
Profundidad | 49,3 mm |
Distancia entre taladros | 168 mm |
PROFIBUS DP | |
Tipo de conexión | 2 conectores enchufables M12 codificados B |
Denominación punto de conexión | Cable de cobre |
Número de polos | 5 |
Velocidad de transmisión | 9,6 kBit/s ... 12 MBit/s (Detección automática de la velocidad en baudios) |
Física de transmisión | PROFIBUS DP conforme para cable de cobre |
Ocupación de espacio de direcciones | 1 ... 99, ajustable |
Límites del sistema | |
Número de participantes de bus local conectables | 0 |
Número de participantes con canal de parámetros | 0 |
Módulo | |
Código de ID (hex.) | 066C |
Área de direcciones de entrada | 0 Bit |
Espacio de direcciones de salida | 8 Bit |
Longitud de registro | 8 Bit |
Digital: | |
Denominación Salida | Salidas digitales |
Tipo de conexión | Conector M12 |
Tecnología de conexión | 2, 3 conductores |
Número de salidas | 8 |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito |
Tensión de salida | 24 V DC |
Corriente de salida máxima por canal | 2 A |
Tipo de producto | Componente de E/S |
Familia de productos | Fieldline |
Construcción | Orientado a bloques |
Número de canales | 8 |
Potenciales | |
Alimentación de tensión UL | 24 V DC |
Alimentación de corriente en UL | 4 A |
Absorción de corriente de UL | típ. 40 mA |
máx. 100 mA | |
Alimentación de tensión US | 24 V DC |
Alimentación de corriente en US | máx. 4 A |
Absorción de corriente de US | típ. 3 mA |
máx. 700 mA | |
Alimentación de tensión UA11 | 24 V DC |
Alimentación de corriente en UA11 | máx. 4 A |
Absorción de corriente de UA11 | típ. 12 mA (Más corriente de actuador) |
máx. 4 A | |
Alimentación de tensión UA12 | 24 V DC |
Alimentación de corriente en UA12 | máx. 4 A |
Absorción de corriente de UA12 | típ. 12 mA (Más corriente de actuador) |
máx. 4 A | |
Alimentación de tensión UA21 | 24 V DC |
Alimentación de corriente en UA21 | máx. 4 A |
Absorción de corriente de UA21 | típ. 12 mA (Más corriente de actuador) |
máx. 4 A | |
Alimentación de tensión UA22 | 24 V DC |
Alimentación de corriente en UA22 | máx. 4 A |
Absorción de corriente de UA22 | típ. 12 mA (Más corriente de actuador) |
máx. 4 A | |
Alimentación: Electrónica del módulo | |
Tipo de conexión | Conector M12, codificado A |
Denominación | UL |
Tensión de alimentación | 24 V DC |
Tensión de alimentación | 18 V DC ... 30 V DC (ondulación incluida) |
Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (lógica de bus) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (lógica de bus) / salidas digitales (alimentación de actuadores) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensión de prueba: Conexión de bus / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensión de prueba: Conexión de bus / salidas digitales (alimentación de actuadores) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensión de prueba: FE / salidas digitales (alimentación de actuadores) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tipo de conexión | Conector M12 |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
Índice de protección | IP65/IP67 |
Presión de aire (servicio) | 80 kPa ... 106 kPa (hasta 2000 m por encima de NN) |
Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 95 % |
Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Tipo de montaje | Montaje mural |
Código de artículo | 2736110 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | 12 |
Clave de producto | DRI4A2 |
GTIN | 4017918899578 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 392,2 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 392,2 g |
Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
País de origen | CN |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151602 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0809735
-
SAC-2P-M12MSB/ 2,0-910 - Cable de sistema de bus 1507243
-
SAC-2P-M12MSB/ 5,0-910 - Cable de sistema de bus 1507256
-
SAC-2P-M12MSB/10,0-910 - Cable de sistema de bus 1507269
-
SAC-2P-M12MSB/15,0-910 - Cable de sistema de bus 1507272
-
SAC-2P- 2,0-910/M12FSB - Cable de sistema de bus 1507298
-
SAC-2P- 5,0-910/M12FSB - Cable de sistema de bus 1507308
-
SAC-2P-10,0-910/M12FSB - Cable de sistema de bus 1507311
-
SAC-2P-15,0-910/M12FSB - Cable de sistema de bus 1507324
-
SAC-2P-M12MSB/ 0,3-910/M12FSB - Cable de sistema de bus 1507340
-
SAC-2P-M12MSB/ 0,5-910/M12FSB - Cable de sistema de bus 1507353
-
SAC-2P-M12MSB/ 1,0-910/M12FSB - Cable de sistema de bus 1507366
-
SAC-2P-M12MSB/ 2,0-910/M12FSB - Cable de sistema de bus 1507379
-
SAC-2P-M12MSB/ 5,0-910/M12FSB - Cable de sistema de bus 1507382
-
SAC-2P-M12MSB/10,0-910/M12FSB - Cable de sistema de bus 1507395
-
SAC-2P-M12MSB/15,0-910/M12FSB - Cable de sistema de bus 1507405
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186 - Cable para sensores/actuadores 1509445
-
SAC-4P-M12MS/ 5,0-186 - Cable para sensores/actuadores 1509458
-
SAC-4P-M12MS/10,0-186 - Cable para sensores/actuadores 1509461
-
SAC-4P-M12MS/15,0-186 - Cable para sensores/actuadores 1509474
-
SAC-4P- 2,0-186/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1509487
-
SAC-4P- 5,0-186/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1509490
-
SAC-4P-10,0-186/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1509500
-
SAC-4P-15,0-186/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1509513
-
SAC-4P-M12MS/ 0,3-186/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1509526
-
SAC-4P-M12MS/ 0,5-186/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1509539
-
SAC-4P-M12MS/ 1,0-186/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1509542
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1509555
-
SAC-4P-M12MS/ 5,0-186/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1509568
-
SAC-4P-M12MS/10,0-186/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1509571
-
SAC-4P-M12MS/15,0-186/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1509584
-
SAC-4P-M12Y/2X0,3-PUR/M12FS VP - Cable para sensores/actuadores 1510722
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Conector para datos 1507764
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Conector para datos 1507777
-
SAC-M12T/2XM12 PB DP - Distribuidor T para sistema de bus 1507780
-
SAC-5P-M12MS PB TR - Resistencia de cierre 1507803
Sus ventajas
Suministro flexible de la alimentación de tensión
Indicaciones de diagnóstico y estado
Bloqueo rápido SPEEDCON
Protección contra cortocircuito y sobrecarga
Conexión de paso mediante conector enchufable M12
Interruptores codificadores de direcciones de acceso directo
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago