WP 06T - Panel web
2913645

Panel web con pantalla TFT de 14,5 cm (5,7") apta para gráficos, 320 x 240 píxeles, 1x Ethernet, 2x USB y micronavegador integrado

Detalles de producto









Sus ventajas

Eficiencia energética mediante retroiluminación LED
Sustitución sencilla: el proyecto de visualización está memorizado en el PLC (servidor web)
Micronavegador (WebVisit Client) integrado de forma estándar en todos los aparatos
Pantalla disponible en tamaños de 8,9 cm (3,5") a 38,1 cm (15")
Rápida puesta en marcha
Montaje sencillo, escasa profundidad de montaje y construcción compacta
Mínimo coste de mantenimiento, ya que sólo es necesario adaptar los proyectos una vez