VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V/40
-
Descargadores de corrientes de rayo/de sobretensiones tipo 1/2
1099594
Dispositivo de protección contra sobretensiones / corrientes de rayo para sistemas fotovoltaicos de tensión continua aislados y puestos a tierra de 1000 V DC y 2 polos, para montaje sobre carril DIN, elemento de base de 3 polos, tres elementos de protección enchufables con monitorización de temperatura, mensaje de estado en cada conector.
Detalles de producto
| Generalidades | |
| Observación | El aparato está diseñado para su montaje en una carcasa a prueba de contactos accidentales. Mantega una distancia mínima de 8 mm en los laterales y, en la zona de conexión, entre las piezas activas y las piezas con toma a tierra. |
| Familia de productos | VALVETRAB MS |
| Clase de ensayo IEC | PV I / II |
| PV T1 / T2 | |
| Tipo EN | T1 / T2 |
| Sistema de alimentación de corriente IEC | DC |
| Construcción | Módulo para carril de dos piezas enchufable |
| Distancia respecto a piezas activas y con toma a tierra | 8 mm |
| Lugar de montaje | Interior |
| Lugar de montaje del dispositivo de desconexión | Interno |
| Accesibilidad | Accesible |
| Configuración de conexión | Configuración Y |
| Comportamiento frente a averías SPD | OCFM (Comportamiento con error de desconexión) |
| Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | óptico |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Rosca de tornillo | M5 |
| Par de apriete | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
| 4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
| Longitud de pelado | 16 mm |
| Sección de conductor flexible | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Sección de conductor rígido | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Sección de conductor AWG | 15 ... 2 |
| Tipo de conexión | Terminal de horquilla |
| Sección de conductor flexible | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 53,4 mm |
| Altura | 89,8 mm |
| Profundidad | 65,7 mm (Con carril de 7,5 mm) |
| Unidad de división | 3 UD |
| Color | negro (RAL 9005) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
| Valor CTI del material | 600 |
| Material aislante | PA 6.6-FR |
| PBT-FR | |
| Grupo de materiales | I |
| Material carcasa | PA 6.6-FR |
| PBT-FR |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | No |
| Pistas de protección | (L+) - (L-) |
| (L+) - PE | |
| (L-) - PE | |
| Dirección de actuación | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
| Corriente de carga nominal IL | 80 A |
| Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 20 µA DC |
| ≤ 350 µA AC | |
| Absorción de potencia standby PC | ≤ 25 mVA |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs | 15 kA |
| Corriente transitoria máxima Imáx (8/20) µs | 40 kA |
| Corriente de rayo de prueba (10/350) µs, carga | 2,5 As |
| Corriente de rayo de prueba (10/350) µs, energía específica | 6,25 kJ/Ω |
| Corriente de rayo de prueba (10/350) µs, corriente de pico Iimp | 5 kA |
| Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Corriente de descarga total ITotal (10/350) µs | 5 kA |
| Nivel de protección Up | ≤ 3,5 kV |
| Tensión residual Ures | ≤ 3,5 kV (en In) |
| ≤ 2,9 kV (con 5 kA) | |
| ≤ 3,2 kV (con 10 kA) | |
| ≤ 3,7 kV (con 20 kA) | |
| ≤ 4,1 kV (con 30 kA) | |
| ≤ 4,6 kV (con 40 kA) | |
| Tiempo de reacción tA | ≤ 25 ns |
| Circuito de protección PV | |
| Configuración de conexión | Configuración Y |
| Comportamiento frente a averías SPD | OCFM (Comportamiento con error de desconexión) |
| Circuito de protección lado de tensión continua (DC) | |
| Tensión constante máxima UCPV | 1170 V DC |
| Resistencia al cortocircuito ISCPV | 2000 A |
| Tensión en circuito abierto UOCSTC | ≤ 975 V DC |
| Capacidad de derivación máxima Imáx (8/20) µs | 40 kA |
| Tiempo de reacción tA | ≤ 25 ns |
| Corriente de rayo de prueba (10/350) µs, carga | 2,5 As |
| Corriente de rayo de prueba (10/350) µs, energía específica | 6,25 kJ/Ω |
| Corriente de rayo de prueba (10/350) µs, corriente de pico Iimp | 5 kA |
| Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Corriente de descarga total ITotal (10/350) µs | 5 kA |
| Resistencia de aislamiento Riso | > 5 GΩ (a 500 V DC) |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs | 15 kA |
| Corriente de carga nominal IL | 80 A |
| Corriente de servicio constante ICPV | < 20 µA |
| Tensión constante máxima UCPV | 1170 V DC |
| Resistencia al cortocircuito ISCPV | 2000 A |
| Tensión residual Ures | ≤ 3,5 kV (en In) |
| ≤ 2,9 kV (con 5 kA) | |
| ≤ 3,2 kV (con 10 kA) | |
| ≤ 3,7 kV (con 20 kA) | |
| ≤ 4,1 kV (con 30 kA) | |
| ≤ 4,6 kV (con 40 kA) | |
| Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 20 µA DC |
| ≤ 350 µA AC | |
| Nivel de protección Up | ≤ 3,5 kV |
| Absorción de potencia standby PC | ≤ 25 mVA |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 (Solo si se emplean todos los puntos de embornaje) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m (s. n. m.) |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % |
| Choques (en servicio) | 60g (Semisinusoide / 11ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibración (en servicio) | 7,5g (5-500 Hz / 2,5 h / XYZ) |
| Especificaciones UL | |
| Tensión constante máxima MCOV | 1170 V DC |
| Capacidad de cortocircuito (SCCR) | 50 kA |
| Protección de tensión nominal VPR | 3 kV |
| Corriente transitoria nominal In | 10 kA |
| Pistas de protección | (L+) - (L-) |
| (L+) - G | |
| (L-) - G | |
| Tensión nominal | 1170 V DC |
| Sistema de distribución de energía | DC PV |
| Tipo SPD | 1CA |
| Datos de conexión UL | |
| Par de apriete | 30 lbf-in. |
| Sección de conductor AWG | 14 ... 2 |
| Normas/disposiciones | EN 61643-31 |
| Observación | 2019 |
| Normas/disposiciones | IEC 61643-31 |
| Observación | 2018 |
| Tipo de montaje | Carril DIN: 35 mm |
| Código de artículo | 1099594 |
| Unidad de embalaje | 40 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 40 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | CL1152 |
| GTIN | 4055626948980 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 397,3 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 378,94 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85363030 |
| País de origen | TR |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121620 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Sus ventajas
Calidad probada millones de veces en todo tipo de aplicaciones
Rápida instalación con puentes gracias a la anchura usual en la industria de 1 unidad de división
Comprobación sencilla y medición del aislamiento gracias a los módulos de protección enchufables
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago