VAL-MS 600DC-PV/2+V-FM - Descargador de sobretensiones modelo 2
2800641

Dispositivo de protección contra sobretensiones para sistemas fotovoltaicos de tensión continua aislados y puestos a tierra de 600 V DC y 2 polos, para montaje sobre carril DIN, elemento de base de 3 polos con contacto de indicación remota, tres elementos de protección enchufables con monitorización de temperatura, mensaje de estado en cada conector.

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Calidad probada millones de veces en todo tipo de aplicaciones
Rápida instalación con puentes gracias a la anchura usual en la industria de 1 unidad de división
Comprobación sencilla y medición del aislamiento gracias a los módulos de protección enchufables
Gran campo de aplicación mediante múltiples tensiones nominales
La alta modularidad ofrece soluciones personalizadas para cualquier aplicación