VAL-SPP-T2-1500DC-PV-2+V-UT-R
-
Descargador de sobretensiones modelo 2
1466775
Dispositivo de protección contra sobretensiones, según tipo 2/clase II, para sistemas fotovoltaicos de tensión continua aislados y puestos a tierra de 1500 V DC y 2 polos, para montaje sobre carril DIN, elemento de base de 3 polos con contacto de indicación remota, tres elementos de protección enchufables con monitorización de temperatura, mensaje de estado en cada conector.
Detalles de producto
| Generalidades | |
| Observación | En función de la altitud de instalación, puede que sea necesario mantener una separación lateral mínima adicional con respecto a las superficies conductoras puestas a tierra; véase la tabla en el área de descargas, en el punto "Hoja informativa" de las instrucciones de montaje. |
| Familia de productos | VAL-SPP |
| Clase de ensayo IEC | PV II |
| PV T2 | |
| Tipo EN | T2 |
| Sistema de alimentación de corriente IEC | DC |
| Construcción | Módulo para carril de dos piezas enchufable |
| Número de polos | 3 |
| Lugar de montaje | Interior |
| Lugar de montaje del dispositivo de desconexión | Interno |
| Accesibilidad | Accesible |
| Configuración de conexión | Configuración Y |
| Comportamiento frente a averías SPD | OCFM (Comportamiento con error de desconexión) |
| Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | indicación óptica, contacto de indicación remota |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Visualización/señal remota | |
| Denominación Conexión | Contacto de indicación remota de defecto |
| Función de conmutación | Conmutador |
| Fusible previo máximo requerido | 1 A (gG) |
| Tensión de servicio AC | 5 V AC ... 250 V AC (≤ 2000 m (amsl)) |
| 5 V AC ... 150 V AC (≤ 5000 m (amsl)) | |
| Corriente de servicio AC | 5 mA AC ... 1 A AC |
| Tensión de servicio DC | 30 V DC (≤ 5000 m (amsl)) |
| Corriente de servicio DC | 1 A DC |
| Tensión de servicio DC | 125 V DC (≤ 5000 m (amsl)) |
| Corriente de servicio DC | 200 mA DC |
| Tipo de aislamiento | El producto tiene un aislamiento doble/reforzado entre el circuito principal y el auxiliar. |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Rosca de tornillo | M5 |
| Par de apriete | 2,5 Nm ... 3 Nm |
| Longitud de pelado | 12 mm |
| Sección de conductor flexible | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 6 mm² (2 conductores de idéntica sección) | |
| Sección de conductor rígido | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 6 mm² (2 conductores de idéntica sección) | |
| Sección de conductor AWG | 15 ... 4 |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 6 mm² (2 conductores de idéntica sección) | |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 6 mm² (2 conductores de idéntica sección) | |
| Contacto de indicación remota de defecto | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Longitud de pelado | 7 mm |
| Sección de conductor flexible | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor rígido | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 53,4 mm |
| Altura | 96,6 mm |
| Profundidad | 71,5 mm (Con carril de 7,5 mm) |
| Unidad de división | 3 UD |
| Color | gris (RAL 7042) |
| gris claro (RAL 7035) | |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
| Valor CTI del material | 600 |
| Material aislante | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT | |
| Grupo de materiales | I |
| Material carcasa | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | No |
| Pistas de protección | (DC+) - (DC-) |
| (DC+) - PE | |
| (DC-) - PE | |
| Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 350 µA AC |
| ≤ 100 µA DC | |
| Absorción de potencia standby PC | ≤ 180 mVA |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs | 20 kA |
| Corriente transitoria máxima Imáx (8/20) µs | 40 kA |
| Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Nivel de protección Up | ≤ 5,7 kV |
| Tensión residual Ures | ≤ 5,7 kV (en In) |
| ≤ 5 kV (con 10 kA) | |
| ≤ 4,8 kV (con 5 kA) | |
| ≤ 4,5 kV (con 3 kA) | |
| Tiempo de reacción tA | ≤ 25 ns |
| Circuito de protección PV | |
| Configuración de conexión | Configuración Y |
| Comportamiento frente a averías SPD | OCFM (Comportamiento con error de desconexión) |
| Circuito de protección lado de tensión continua (DC) | |
| Tensión constante máxima UCPV | 1800 V DC |
| Resistencia al cortocircuito ISCPV | 15000 A |
| Tensión en circuito abierto UOCSTC | 1500 V DC |
| Capacidad de derivación máxima Imáx (8/20) µs | 40 kA |
| Tiempo de reacción tA | ≤ 25 ns |
| Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Resistencia de aislamiento Riso | > 5 MΩ (a 500 V DC) |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs | 20 kA |
| Corriente de servicio constante ICPV | ≤ 100 µA DC |
| Tensión constante máxima UCPV | 1800 V DC |
| Resistencia al cortocircuito ISCPV | 15000 A |
| Tensión residual Ures | ≤ 5,7 kV (en In) |
| ≤ 5 kV (con 10 kA) | |
| ≤ 4,8 kV (con 5 kA) | |
| ≤ 4,5 kV (con 3 kA) | |
| Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 350 µA AC |
| ≤ 100 µA DC | |
| Nivel de protección Up | ≤ 5,7 kV |
| Absorción de potencia standby PC | ≤ 180 mVA |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20C (en estado montado) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 50 °C |
| Altitud | ≤ 4000 m (s. n. m.) |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % |
| Choques (en servicio) | 25g (Semisinusoide / 11ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibración (en servicio) | 5g (5-500 Hz / 2,5 h / XYZ) |
| Normas/disposiciones | EN 61643-31 |
| Observación | 2019 |
| Normas/disposiciones | IEC 61643-31 |
| Observación | 2018 |
| Tipo de montaje | Carril DIN: 35 mm |
| Código de artículo | 1466775 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | CL1389 |
| GTIN | 4063151861933 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 353,8 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 326,9 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85354000 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171402 |
| ECLASS-15.0 | 27171402 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Sus ventajas
Instalación sencilla y segura gracias a innovadoras características de manejo y seguridad
Protección fiable de la instalación gracias a su potencia y resistencia máximas
Puede utilizarse en numerosas aplicaciones gracias a su diseño optimizado y a la amplia gama
Planificación sencilla gracias a los completos selectores y datos digitales
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago