FLT-PLUS CTRL-3.0/I
-
Descargador combinado contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2
2800170
Tipo 1 / Class I (descargador de corrientes de rayo) con descargador de arco Arc-Chopping y electrónica de cebado con lámpara de control, chapas de extinción para una alta capacidad de extinción de corriente repetitiva de red, de 1 canal. Nivel de protección: 3 kV. Ancho carcasa: 35 mm (2UD)
Detalles de producto
| Tipo de producto | Descargador combinado |
| Clase de ensayo IEC | I |
| T1 | |
| Tipo EN | T1 |
| Sistema de alimentación de corriente IEC | TT |
| TN-C | |
| TN-S | |
| IT | |
| Construcción | Módulo para montaje sobre carril, de una pieza |
| Número de polos | 1 |
| Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | óptico |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Frecuencia nominal fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Tensión nominal UN | 230 V AC (400 V AC) |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Rosca de tornillo | M6 |
| Par de apriete mín. | 8 Nm |
| Longitud de pelado | 19 mm |
| Sección de conductor flexible mín. | 16 mm² |
| Sección de conductor flexible máx. | 35 mm² |
| Sección de conductor rígido mín. | 10 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 50 mm² |
| Anchura | 35,5 mm |
| Altura | 150 mm |
| Profundidad | 80,5 mm |
| Unidad de división | 2 UD |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material carcasa | PA-GF |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | No |
| Dirección de actuación | 1L-N/PE |
| Frecuencia nominal fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Tensión constante máxima UC | 440 V AC |
| Tensión constante máxima UC (L-N) | 440 V AC |
| Tensión constante máxima UC (L-PEN) | 440 V AC |
| Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 3 mA |
| Absorción de potencia standby PC | ≤ 1,32 VA |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs | 50 kA |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (L-N) | 50 kA |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (L-PEN) | 50 kA |
| Corriente transitoria máxima Imáx (8/20) µs | 50 kA |
| Corriente de rayo de prueba (10/350) µs, carga | 25 As |
| Corriente de rayo de prueba (10/350) µs, energía específica | 625 kJ/Ω |
| Corriente de rayo de prueba (10/350) µs, corriente de pico Iimp | 50 kA |
| Capacidad de extinción de corriente repetitiva de la red Ifi | 25 kA (440 V AC) |
| 50 kA (350 V AC) | |
| Nivel de protección Up | ≤ 3 kV |
| Nivel de protección Up (L-N) | ≤ 3 kV |
| Nivel de protección Up (L-PEN) | ≤ 3 kV |
| Tensión transitoria de reacción con 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 3 kV |
| Tiempo de reacción tA | ≤ 100 ns |
| Tiempo de reacción tA (L-N) | ≤ 100 ns |
| Tiempo de reacción tA (L-PEN) | ≤ 100 ns |
| Fusible general máximo en caso de cableado de derivación (otro nivel) | 500 A (NH-gL) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | ≤ 95 % |
| Normas | |
| Normas/especificaciones | IEC 61643-1 |
| DIN EN 61643-11 | |
| DIN EN 61643-11/A11 | |
| Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | |
| Normas/especificaciones | EN 60664-1 / EN 61643-11 |
| Normas/disposiciones | IEC 61643-1 |
| Observación | 2005 |
| Normas/disposiciones | DIN EN 61643-11 |
| Observación | 2002 |
| Normas/disposiciones | DIN EN 61643-11/A11 |
| Observación | 2007 |
| Tipo de montaje | Carril DIN: 35 mm |
| Código de artículo | 2800170 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | CL1121 |
| GTIN | 4046356497787 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 564,4 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 564,4 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85363010 |
| País de origen | DE |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n.º CAS: ) |
| Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
Productos compatibles
-
-
MPB 18/1-12 - Puente para cableado 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Puente para cableado 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Puente para cableado 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Puente para cableado 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Puente para cableado 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Puente para cableado 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Puente para cableado 2809209
-
CLIPFIX 35 - Soporte final 3022218
-
B-STIFT - Rotulador especial 1051993
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Marcador para bornes 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Marcador para bornes 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 2809128
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago