FLT-PLUS CTRL-2.5
-
Descargador combinado contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2
2818944
Tipo 1 / Class I (descargador de corrientes de rayo) con descargador de arco Arc-Chopping y electrónica de cebado, chapas de extinción para una alta capacidad de extinción de corriente repetitiva de red, de 1 canal. Nivel de protección: 2,5 kV. Ancho carcasa: 35 mm (2UD)
Detalles de producto
| Clase de ensayo IEC | I |
| T1 | |
| Tipo EN | T1 |
| Construcción | Módulo para montaje sobre carril, de una pieza |
| Número de polos | 1 |
| Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | ninguna |
| Frecuencia nominal fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Tensión nominal UN | 400 V AC |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Rosca de tornillo | M6 |
| Par de apriete mín. | 8 Nm |
| Longitud de pelado | 19 mm |
| Sección de conductor flexible mín. | 16 mm² |
| Sección de conductor flexible máx. | 35 mm² |
| Sección de conductor rígido mín. | 10 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 50 mm² |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 35,5 mm |
| Altura | 149,8 mm |
| Profundidad | 80,5 mm |
| Unidad de división | 2 UD |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material carcasa | PBT/PA-F |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | No |
| Dirección de actuación | 1L-N/PE |
| Frecuencia nominal fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Tensión constante máxima UC | 440 V AC |
| Tensión constante máxima UC (L-N) | 440 V AC |
| Tensión constante máxima UC (L-PEN) | 440 V AC |
| Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 0,1 mA |
| Corriente activa de servicio ICa UN | ≤ 0,1 mA |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs | 50 kA |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (L-N) | 50 kA |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (L-PEN) | 50 kA |
| Corriente de rayo de prueba (10/350) µs, carga | 25 As |
| Corriente de rayo de prueba (10/350) µs, energía específica | 625 kJ/Ω |
| Corriente de rayo de prueba (10/350) µs, corriente de pico Iimp | 50 kA |
| Capacidad para extinguir la corriente repetitiva Ifi (L-N) | 50 kA (con 400 V AC) |
| Capacidad para extinguir la corriente repetitiva Ifi (L-PEN) | 50 kA (con 400 V AC) |
| Nivel de protección Up | ≤ 2,5 kV |
| Nivel de protección Up (L-N) | ≤ 2,5 kV |
| Nivel de protección Up (L-PEN) | ≤ 2,5 kV |
| Tiempo de reacción tA | ≤ 100 ns |
| Tiempo de reacción tA (L-N) | ≤ 100 ns |
| Tiempo de reacción tA (L-PEN) | ≤ 100 ns |
| Fusible general máximo en caso de cableado de derivación (otro nivel) | 250 A (gL) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | ≤ 95 % |
| Normas | |
| Normas/especificaciones | E DIN VDE 0675-6/A1 |
| UL 1449 | |
| IEEE C62.1 | |
| IEEE C62.41 | |
| IEC 61643-1 | |
| prEN 61643-1 | |
| EN 61643-11 | |
| Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | |
| Normas/especificaciones | VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / VDE 0675-6 / NF C61-740 |
| Normas/disposiciones | IEC 61643-1 |
| Observación | 1998 |
| Normas/disposiciones | UL 1449 |
| Observación | ed. 2 |
| Normas/disposiciones | EN 61643-11 |
| Observación | 2002 |
| Tipo de montaje | Carril DIN: 35 mm |
| Código de artículo | 2818944 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | 07 |
| Clave de producto | CL1121 |
| GTIN | 4017918163242 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 566,2 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 513,94 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85363030 |
| País de origen | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
MPB 18/1-12 - Puente para cableado 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Puente para cableado 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Puente para cableado 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Puente para cableado 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Puente para cableado 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Puente para cableado 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Puente para cableado 2809209
-
CLIPFIX 35 - Soporte final 3022218
-
B-STIFT - Rotulador especial 1051993
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Marcador para bornes 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Marcador para bornes 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 2809128
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago