FLT-EE-T1-N/PE-264/100
-
Descargador combinado contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2
2910497
Descargador de corrientes de rayo, según el tipo 1/clase I, para el uso en redes de fuentes de alimentación entre N y PE.
Detalles de producto
| Clase de ensayo IEC | I / II |
| T1 / T2 | |
| Tipo EN | T1 / T2 |
| Sistema de alimentación de corriente IEC | TN-S |
| TT | |
| Construcción | Módulo para montaje sobre carril, de una pieza |
| Número de polos | 1 |
| Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | ninguna |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tipo de conexión | Bornes de tornillo |
| Rosca de tornillo | M6 |
| Par de apriete | 8 Nm |
| Longitud de pelado | 19 mm |
| Sección de conductor flexible | 16 mm² ... 35 mm² |
| Sección de conductor rígido | 10 mm² ... 50 mm² |
| Sección de conductor AWG | 6 ... 1 |
| Tipo de conexión | Terminal de horquilla |
| Sección de conductor flexible | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 35,8 mm |
| Altura | 89,8 mm |
| Profundidad | 65,8 mm |
| Unidad de división | 2 UD |
| Color | gris tráfico B (RAL 7043) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
| Valor CTI del material | 600 |
| Material aislante | PBT-FR |
| Grupo de materiales | I |
| Material carcasa | PBT-FR |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | No |
| Pistas de protección | N-PE |
| Dirección de actuación | N-PE |
| Tensión nominal UN | 240 V AC (TN - only N-PE) |
| 240 V AC (TT - only N-PE) | |
| Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tensión constante máxima UC | 264 V AC |
| Corriente de carga nominal IL | 80 A |
| Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 0,1 mA |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs | 100 kA |
| Corriente de rayo de prueba (10/350) µs, carga | 50 As |
| Corriente de rayo de prueba (10/350) µs, energía específica | 2500 kJ/Ω |
| Corriente de rayo de prueba (10/350) µs, corriente de pico Iimp | 100 kA |
| Capacidad de extinción de corriente repetitiva de la red Ifi | 100 A |
| Nivel de protección Up | ≤ 2 kV |
| Tensión residual Ures | ≤ 1,5 kV (en In) |
| ≤ 1 kV (con 10 kA) | |
| ≤ 0,9 kV (con 5 kA) | |
| ≤ 0,8 kV (con 3 kA) | |
| Tensión transitoria de reacción con 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 2 kV |
| Comportamiento TOV en UT | 1200 V AC (200 ms / modo estacionario) |
| Tiempo de reacción tA | ≤ 100 ns |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 (Solo si se emplean todos los puntos de embornaje) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m (s. n. m.) |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % |
| Normas/disposiciones | IEC 61643-11 |
| Observación | 2011 |
| Normas/disposiciones | EN 61643-11 |
| Observación | 2012 |
| Tipo de montaje | Carril DIN: 35 mm |
| Código de artículo | 2910497 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | CLP111 |
| GTIN | 4055626460383 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 318,2 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 297,65 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85363030 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000381 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
EML (20XE)R - Etiqueta 0803452
-
EML (20XE)R YE - Etiqueta 0803453
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Marcador para bornes 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Marcador para bornes 2749589
-
ZBN 18 CUS - Tira de cinta Zack 0825059
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Lámina de tiras Zack planas 0803595
-
X-PEN 0,35 - Rotulador especial 0811228
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago