FLT-CP-PLUS-3S-350
-
Descargador combinado contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2
2882640
Descargador de corrientes de rayo enchufable, según tipo 1/Class I/B, para redes trifásicas de alimentación de corriente, con PE y N colocados por separado (L1, L2, L3, PE, N).
Detalles de producto
| Clase de ensayo IEC | I / II |
| T1 / T2 | |
| Tipo EN | T1 / T2 |
| Sistema de alimentación de corriente IEC | TN-S |
| TT | |
| Construcción | Módulo para carril de dos piezas enchufable |
| Número de polos | 4 |
| Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | indicación óptica, contacto de indicación remota |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Visualización/señal remota | |
| Denominación Conexión | Contacto de indicación remota de defecto |
| Función de conmutación | Conmutador |
| Tensión de servicio | 12 V AC ... 250 V AC |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| Corriente de servicio | 10 mA AC ... 1 A AC |
| 1 A DC (30 V DC) | |
| Tipo de conexión | Bornes de tornillo |
| Rosca de tornillo | M5 |
| Par de apriete | 4,5 Nm |
| Longitud de pelado | 18 mm |
| Sección de conductor flexible | 2,5 mm² ... 25 mm² |
| Sección de conductor rígido | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Sección de conductor AWG | 13 ... 2 |
| Contacto de indicación remota de defecto | |
| Tipo de conexión | Conexión enchufable/por tornillo a través de COMBICON |
| Rosca de tornillo | M2 |
| Par de apriete | 0,25 Nm |
| Longitud de pelado | 7 mm |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 142,4 mm |
| Altura | 95 mm |
| Profundidad | 71,5 mm |
| Unidad de división | 8 UD |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
| Valor CTI del material | 600 |
| Material aislante | PA 6.6/PBT |
| Grupo de materiales | I |
| Material carcasa | PBT |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | No |
| Pistas de protección | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| Dirección de actuación | 3L-N & N-PE |
| Tensión nominal UN | 240/415 V AC (TN-S) |
| 240/415 V AC (TT) | |
| Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tensión constante máxima UC (L-N) | 350 V AC |
| Tensión constante máxima UC (N-PE) | 350 V AC |
| Corriente de carga nominal IL | 125 A (< 55 °C) |
| Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 0,01 mA |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (L-N) | 25 kA |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (L-PE) | 25 kA |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (N-PE) | 100 kA |
| Corriente transitoria máxima Imáx (8/20) µs (L-N) | 50 kA |
| Corriente transitoria máxima Imáx (8/20) µs (L-PE) | 50 kA |
| Corriente de rayo de prueba (10/350) µs (L-N), carga | 12,5 As |
| Corriente de rayo de prueba (10/350) µs (L-N), energía específica | 160 kJ/Ω |
| Corriente de rayo de prueba (10/350) µs (L-N), corriente de cresta Iimp | 25 kA |
| Corriente de rayo de prueba (10/350) µs (L-PE), carga | 12,5 As |
| Corriente de rayo de prueba (10/350) µs (L-PE), energía específica | 160 kJ/Ω |
| Corriente de rayo de prueba (10/350) µs (L-PE), corriente de cresta Iimp | 25 kA |
| Corriente de rayo de prueba (10/350) µs (N-PE), carga | 50 As |
| Corriente de rayo de prueba (10/350) µs (N-PE), energía específica | 2500 kJ/Ω |
| Corriente de rayo de prueba (10/350) µs (N-PE), corriente de cresta Iimp | 100 kA |
| Corriente de descarga total ITotal (10/350) µs | 100 kA |
| Capacidad para extinguir la corriente repetitiva Ifi (L-N) | 50 kA |
| Capacidad de extinción de corriente repetitiva de la red Ifi (N-PE) | 100 A |
| Resistencia al cortocircuito ISCCR | 50 kA |
| Nivel de protección Up (L-N) | ≤ 1,5 kV |
| Nivel de protección UP (L-PE) | ≤ 2,5 kV |
| Nivel de protección Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
| Tensión residual Ures (L-N) | ≤ 1,5 kV (en In) |
| Tensión residual Ures (L-PE) | ≤ 2,5 kV (en In) |
| Tensión residual Ures (N-PE) | ≤ 1,5 kV (en In) |
| Comportamiento TOV en UT (L-N) | 415 V AC (5 s / modo estacionario) |
| 457 V AC (120 min / modo estacionario) | |
| Comportamiento TOV en UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / modo estacionario) |
| Tiempo de reacción tA (L-N) | ≤ 100 ns |
| Tiempo de reacción tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Fusible general máximo en caso de cableado continuo V (mismo nivel) | 125 A (gG) |
| Fusible general máximo en caso de cableado de derivación (otro nivel) | 315 A (gG) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 (Solo si se emplean todos los puntos de embornaje) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m (s. n. m.) |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % |
| Choques (en servicio) | 25g (Semisinusoide / 11ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibración (en servicio) | 5g (5-500 Hz/2,5 h/X, Y, Z) |
| Especificaciones UL | |
| Tensión máxima constante MCOV (L-L) | 528 V AC |
| Tensión máxima constante MCOV (L-N) | 264 V AC |
| Tensión constante máxima MCOV (L-G) | 528 V AC |
| Tensión constante máxima MCOV (N-G) | 264 V AC |
| Corriente transitoria nominal In (L-L) | 20 kA |
| Corriente transitoria nominal In (L-N) | 20 kA |
| Corriente transitoria nominal In (L-G) | 20 kA |
| Corriente transitoria nominal In (N-G) | 20 kA |
| Pistas de protección | L-L |
| L-N | |
| L-G | |
| N-G | |
| Tensión nominal | 240/415 V AC |
| Sistema de distribución de energía | Wye |
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz |
| Tensión de limitación medida MLV (L-L) | 2450 V |
| Tensión de limitación medida MLV (L-N) | 1350 V |
| Tensión de limitación medida MLV (L-G) | 1570 V |
| Tensión de limitación medida MLV (N-G) | 1080 V |
| Corriente repetitiva (L-N) | 10 kA (264 V AC) |
| Corriente repetitiva (L-G) | 200 A (264 V AC) |
| Tipo SPD | 4CA |
| Indicación UL/Señal remota | |
| Tensión de servicio | 125 V AC |
| Corriente de servicio AC | 1 A AC |
| Datos de conexión UL | |
| Par de apriete | 40 lbf-in. |
| Sección de conductor AWG | 12 ... 2 |
| Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | |
| Normas/especificaciones | EN 60664-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-11 |
| Normas/disposiciones | IEC 61643-11 |
| Observación | 2011 |
| Normas/disposiciones | EN 61643-11 |
| Observación | 2012 |
| Tipo de montaje | Carril DIN: 35 mm |
| Código de artículo | 2882640 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | 07 |
| Clave de producto | CL1111 |
| GTIN | 4046356098243 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1.684,2 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1.394,7 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85363010 |
| País de origen | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 16,577 kg CO2e |
Productos compatibles
-
-
B-STIFT - Rotulador especial 1051993
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Marcador para bornes 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Marcador para bornes 2749589
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Lámina de tiras Zack planas 0803595
-
FLT-CP-PLUS-350-ST - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 1 2859913
-
FLT-CP-N/PE-350-ST - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 1 2859686
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago