FLT 35/3+1 CTRL-0.9/I
-
Descargador combinado contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2
2856317
Descargador tipo 1 / Class I / B (descargador de corrientes de rayo) con descargador de arco Arc-Chopping encapsulado y electrónica de cebado con lámpara de control, de 4 canales para circuito "3 + 1". Nivel de protección: 0,9/ 1,5 kV. Anchura de la carcasa: 70 mm (4UD)
Detalles de producto
| Clase de ensayo IEC | I |
| T1 | |
| Tipo EN | T1 |
| Construcción | Módulo para montaje sobre carril, de una pieza |
| Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | óptico |
| Frecuencia nominal fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Tensión nominal UN | 230 V AC (230/400 V AC ... 240/415 V AC) |
| 400 V AC |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Rosca de tornillo | M5 |
| Par de apriete mín. | 4,5 Nm |
| Longitud de pelado | 14,5 mm |
| Sección de conductor flexible mín. | 0,5 mm² |
| Sección de conductor flexible máx. | 25 mm² |
| Sección de conductor rígido mín. | 0,5 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 35 mm² |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 70,8 mm |
| Altura | 94 mm |
| Profundidad | 65,5 mm |
| Unidad de división | 4 UD |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material carcasa | PA |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | No |
| Dirección de actuación | 3L-N & N-PE |
| Frecuencia nominal fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Tensión constante máxima UC | 260 V |
| Tensión constante máxima UC (L-N) | 260 V AC |
| Tensión constante máxima UC (N-PE) | 260 V AC |
| Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 20 µA |
| Corriente activa de servicio ICa UN | ≤ 7,5 mA (3x L-N) |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (L-N) | 100 kA |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (L-PE) | 50 kA |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (N-PE) | 50 kA |
| Capacidad para extinguir la corriente repetitiva Ifi (L-N) | 3 kA |
| Capacidad de extinción de corriente repetitiva de la red Ifi (N-PE) | 500 A |
| Nivel de protección Up (L-N) | ≤ 0,9 kV |
| Nivel de protección Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
| Tiempo de reacción tA (L-N) | ≤ 100 ns |
| Tiempo de reacción tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Fusible general máximo en caso de cableado de derivación (otro nivel) | 125 A (gL) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | ≤ 95 % |
| Normas | |
| Normas/especificaciones | IEC 61643-1 |
| prEN 61643-1 | |
| E DIN VDE 0675-6/A1 | |
| E DIN VDE 0675-6/A2 | |
| Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | |
| Normas/especificaciones | VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / VDE 0675-6 / IEC 61643-1 |
| Normas/disposiciones | IEC 61643-1 |
| Observación | 1998 |
| Normas/disposiciones | prEN 61643-1 |
| Normas/disposiciones | E DIN VDE 0675-6/A1 |
| Observación | 1996 |
| Normas/disposiciones | E DIN VDE 0675-6/A2 |
| Observación | 1996 |
| Tipo de montaje | Carril DIN: 35 mm |
| Código de artículo | 2856317 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | 07 |
| Clave de producto | CL1122 |
| GTIN | 4017918817268 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 681,46 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 681,46 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85363030 |
| País de origen | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago