FLT 35 CTRL-4.0
-
Descargador combinado contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2
2801635
Descargador tipo 1/clase I/B (descargador de corrientes de rayo) con descargador de arco Arc-Chopping encapsulado y electrónica de cebado, de 1 canal. Nivel de protección: 4 kV. Ancho de la carcasa: 17,5 mm (1 UD)
Detalles de producto
| Generalidades | |
| Observación | 100 % tensión transitoria de reacción (1,2/50) µs ≤ 1,5 kV |
| Tipo de producto | Descargador combinado |
| Clase de ensayo IEC | I |
| T1 | |
| Tipo EN | T1 |
| Sistema de alimentación de corriente IEC | TT |
| TN-S | |
| Construcción | Módulo para montaje sobre carril, de una pieza |
| Número de polos | 1 |
| Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | ninguna |
| Número de puertos | One |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tipo de conexión | Bornes de tornillo |
| Rosca de tornillo | M5 |
| Par de apriete | 4,5 Nm |
| Longitud de pelado | 14,5 mm |
| Sección de conductor flexible | 2,5 mm² ... 25 mm² |
| Sección de conductor rígido | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Sección de conductor AWG | 6 ... 2 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 17,6 mm |
| Altura | 90 mm |
| Profundidad | 65,5 mm |
| Unidad de división | 1 UD |
| Color | negro (RAL 9005) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
| Valor CTI del material | 600 |
| Material aislante | PA 6.6 |
| Grupo de materiales | I |
| Material carcasa | PA 6.6 |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | No |
| Pistas de protección | L-PEN |
| Dirección de actuación | 1L-N/PE |
| Tensión nominal UN | 230/400 V AC (TN) |
| 230/400 V AC (TT) | |
| Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tensión constante máxima UC (L-PEN) | 385 V AC |
| Corriente de carga nominal IL | 80 A |
| Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 0,5 mA |
| Absorción de potencia standby PC | ≤ 200 mVA |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (L-PEN) | 35 kA |
| Corriente de rayo de prueba (10/350) µs (L-PEN), carga | 17,5 As |
| Corriente de rayo de prueba (10/350) µs (L-PEN), energía específica | 306 J/Ω |
| Corriente de rayo de prueba (10/350) µs (L-PEN), corriente de cresta Iimp | 35 kA |
| Capacidad para extinguir la corriente repetitiva Ifi (L-PEN) | 3 kA (260 V AC) |
| 1,5 kA (385 V AC) | |
| Resistencia al cortocircuito ISCCR | 3 kA (260 V AC) |
| 1,5 kA (385 V AC) | |
| Nivel de protección Up (L-PEN) | ≤ 4 kV |
| Comportamiento TOV en UT (L-PEN) | 440 V AC (5 s / modo estacionario) |
| 440 V AC (120 min / modo estacionario) | |
| Tiempo de reacción tA (L-PEN) | ≤ 100 ns |
| Fusible general máximo en caso de cableado continuo V (mismo nivel) | 80 A AC (gG) |
| Fusible general máximo en caso de cableado de derivación (otro nivel) | 400 A AC (gG) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 (Solo si se emplean todos los puntos de embornaje) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m (s. n. m.) |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % |
| Normas/disposiciones | IEC 61643-11 |
| Observación | 2011 |
| Normas/disposiciones | EN 61643-11 |
| Observación | 2012 |
| Tipo de montaje | Carril DIN: 35 mm |
| Código de artículo | 2801635 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | CL1122 |
| GTIN | 4046356907651 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 187,7 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 165,19 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85363030 |
| País de origen | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago