FLT 35 CTRL-0.9/I/50
-
Descargador combinado contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2
2800174
Descargador tipo 1/Class I/B (descargador de corrientes de rayo) con descargador de arco Arc-Chopping encapsulado y electrónica de cebado con lámpara de control, de 1 canales. Ancho de la carcasa: 17,5 mm (1UD)
Detalles de producto
Tipo de producto | Descargador combinado |
Clase de ensayo IEC | I |
T1 | |
Tipo EN | T1 |
Construcción | Módulo para montaje sobre carril, de una pieza |
Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | óptico |
Frecuencia nominal fN | 50 Hz |
60 Hz | |
Tensión nominal UN | 230 V AC |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Rosca de tornillo | M5 |
Par de apriete mín. | 4,5 Nm |
Longitud de pelado | 14,5 mm |
Sección de conductor flexible mín. | 0,5 mm² |
Sección de conductor flexible máx. | 25 mm² |
Sección de conductor rígido mín. | 0,5 mm² |
Sección de conductor rígido máx. | 35 mm² |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | No |
Dirección de actuación | 1L-N/PE |
Frecuencia nominal fN | 50 Hz |
60 Hz | |
Tensión constante máxima UC | 260 V AC |
Tensión constante máxima UC (L-N) | 260 V AC |
Tensión constante máxima UC (L-PEN) | 260 V AC |
Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 2,5 mA |
Corriente activa de servicio ICa UN | ≤ 2,5 mA |
Corriente transitoria nominal In (8/20) µs | 35 kA |
Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (L-N) | 35 kA |
Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (L-PEN) | 35 kA |
Corriente de rayo de prueba (10/350) µs, carga | 17,5 As |
Corriente de rayo de prueba (10/350) µs, energía específica | 305 kJ/Ω |
Corriente de rayo de prueba (10/350) µs, corriente de pico Iimp | 35 kA |
Capacidad para extinguir la corriente repetitiva Ifi (L-N) | 3 kA |
Capacidad para extinguir la corriente repetitiva Ifi (L-PEN) | 3 kA |
Nivel de protección Up | ≤ 0,9 kV |
Nivel de protección Up (L-N) | ≤ 0,9 kV |
Nivel de protección Up (L-PEN) | ≤ 0,9 kV |
Tiempo de reacción tA | ≤ 100 ns |
Tiempo de reacción tA (L-N) | ≤ 100 ns |
Tiempo de reacción tA (L-PEN) | ≤ 100 ns |
Fusible general máximo en caso de cableado de derivación (otro nivel) | 125 A (gL) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Normas | |
Normas/especificaciones | IEC 61643-1 |
E DIN VDE 0675-6 | |
E DIN VDE 0675-6/A1 | |
E DIN VDE 0675-6/A2 | |
IEC 61312-1 |
Código de artículo | 2800174 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | CL1122 |
GTIN | 4046356498807 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 9.225,87 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 8.979,35 g |
Número de tarifa arancelaria | 85363030 |
País de origen | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago