FLT-CP-3C-350/VZ
-
Descargador combinado contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2 especial
2880846
Descargador de corrientes de rayo, encapsulado y enchufable para redes trifásicas de alimentación de corriente con conductor PEN, con mecanismo de cebado para activar la tensión de reacción.
Detalles de producto
Clase de ensayo IEC | I |
Tipo EN | T1 |
Construcción | Módulo para carril de dos piezas enchufable |
Número de polos | 3 |
Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | indicación óptica, contacto de indicación remota |
Descargador verificable con CHECKMASTER a partir de la revisión de software: | Desde rev. de SW 3.00 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 2 |
Frecuencia nominal fN | 50 Hz |
60 Hz | |
Tensión nominal UN | 240 V AC (L-PEN) |
415 V AC | |
Visualización/señal remota | |
Denominación Conexión | Contacto de indicación remota de defecto |
Tensión de servicio máxima Umáx. AC | 250 V AC |
Tensión de servicio máxima Umáx. DC | 125 V DC |
Corriente de servicio máxima Imáx. | 1 A AC (inductiva) |
1 A AC (resistiva) | |
30 mA DC (inductiva) | |
200 mA DC (resistiva) | |
Potencia de conmutación mín. admisible | 0,12 VA (12 V, 10 mA) |
Tipo de conexión | Bornes de tornillo |
Rosca de tornillo | M5 |
Par de apriete mín. | 4,5 Nm |
Longitud de pelado | 18 mm |
Sección de conductor flexible mín. | 0,5 mm² |
Sección de conductor flexible máx. | 25 mm² |
Sección de conductor rígido mín. | 0,5 mm² |
Sección de conductor rígido máx. | 35 mm² |
Contacto de indicación remota de defecto | |
Tipo de conexión | Conexión enchufable/por tornillo a través de COMBICON |
Rosca de tornillo | M2 |
Par de apriete mín. | 0,25 Nm |
Longitud de pelado | 7 mm |
Sección de conductor flexible mín. | 0,14 mm² |
Sección de conductor flexible máx. | 1,5 mm² |
Sección de conductor rígido mín. | 0,14 mm² |
Sección de conductor rígido máx. | 1,5 mm² |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 106,9 mm |
Altura | 95,8 mm |
Profundidad | 70 mm |
Unidad de división | 6 UD |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material carcasa | PBT |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | No |
Dirección de actuación | 3L-N/PE |
Frecuencia nominal fN | 50 Hz |
60 Hz | |
Tensión constante máxima UC (L-PEN) | 350 V AC |
Corriente de carga nominal IL | 125 A |
Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 5 µA (Corriente de derivación IPE) |
Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (L-PEN) | 25 kA (1 canal) |
75 kA (Todos los canales) | |
Capacidad para extinguir la corriente repetitiva Ifi (L-PEN) | 3 kA (264 V efectivo) |
Nivel de protección Up (L-PEN) | ≤ 1,5 kV |
Tiempo de reacción tA (L-PEN) | ≤ 100 ns |
Fusible general máximo en caso de cableado de derivación (otro nivel) | 315 A (gL/gG, 125 A con cableado pasante serie) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C |
Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | |
Normas/especificaciones | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-1 |
Normas | |
Normas/especificaciones | IEC 61643-1 |
EN 61643-11 | |
UL 1449 | |
IEEE C62.1 | |
IEEE C62.34 | |
IEEE C62.45 |
Tipo de montaje | Carril simétrico: 35 mm |
Código de artículo | 2880846 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | 07 |
Clave de producto | CL1211 |
Página del catálogo | Página 151 (NTK-2005) |
GTIN | 4046356049146 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 908,4 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 908,4 g |
Número de tarifa arancelaria | 85363030 |
País de origen | DE |
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago