El convertidor QUINT DC-DC 24 V/10 A convierte la tensión continua de 18 V...32 V en una tensión de salida de 24 V ajustable, estabilizada y galvánicamente separada. En caso de que no se disponga de ninguna tensión continua regulada y estabilizada de 24 V para alimentar una carga, el convertidor DC-DC garantiza la adaptación del consumidor de 24 V: a partir de una tensión continua no estabilizada, se genera una tensión de salida ajustable de 22,5 V...28,5 V.
Debido a la separación galvánica, los circuitos de tensión continua implicados se encuentran separados entre sí de forma segura. Con una anchura de 80 mm la carcasa es especialmente estrecha. Para la señalización se dispone de la salida DC-OK sin potencial y de un LED.
QUINT-PS- 24DC/24DC/10
-
Convertidor DC/DC
2866378
Transformador QUINT DC-DC, conmutado en primario, entrada: 24 V DC, salida: 24 V DC/10 A
Detalles de producto
| Tensión de entrada | 24 V DC |
| Margen de tensión nominal de entrada | 24 V DC |
| Rango de tensión de entrada | 18 V DC ... 32 V DC |
| Entrada de amplia gama | sí |
| Margen de tensión de entrada DC | 18 V DC ... 32 V DC |
| Tipo de tensión de la tensión de alimentación | CC |
| Extracorriente de cierre | < 20 A (típico) |
| Integral de corriente de irrupción (I2t) | 0,3 A2s |
| Gama de frecuencias DC | 0 Hz |
| Tiempo de puenteo de fallo de red | > 3 ms (24 V DC) |
| Absorción de corriente | típ. 11,4 A (24 V) |
| Circuito de protección | Protección contra sobretensiones transitorias; Varistor |
| Tiempo de conexión típico | < 1 s |
| Fusible de entrada | 25 A (Lento, interno) |
| Rendimiento | > 88 % |
| Tensión nominal de salida | 24 V DC ±1 % |
| Rango de ajuste de la tensión de salida (Uset) | 22,5 V DC ... 28,5 V DC (> 24 V DC, limitado por constante de potencia) |
| Corriente nominal de salida (IN) | 10 A (-25 °C ... 60 °C) |
| Derating | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Resistencia de recirculación | 35 V DC |
| Protección contra sobretensión en la salida (OVP) | < 35 V DC |
| Carga capacitiva máxima | Ilimitado |
| Limitación de corriente activa | Aprox. 18 A |
| Desviación de regulación | < 1 % (cambio de carga estático 10 % ... 90 %) |
| < 2 % (cambio de carga dinámico 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (cambio de tensión de entrada ±10 %) | |
| Ondulación residual | < 60 mVPP |
| Potencia de salida | 240 W |
| Disipación máxima de circuito abierto | < 2 W |
| Disipación de carga nominal máxima | < 28 W |
| Tiempo de ascenso | < 2 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| Posibilidad de conexión en paralelo | sí, para redundancia y aumento de potencia |
| Posibilidad de conexión en serie | Sí |
| Señal: DC-OK, activa | |
| Descripción de la salida | UOUT > 21,5 V: Señal "high" |
| Tensión de conmutación máxima | ≤ 24 V DC |
| Tensión de salida | + 24 V DC |
| Corriente de carga constante | ≤ 40 mA |
| Señal: DC-OK, sin potencial | |
| Descripción de la salida | UOUT > 21,5 V: Contacto cerrado |
| Tensión de conmutación máxima | ≤ 30 V AC/DC |
| Corriente de carga constante | ≤ 1 A |
| Entrada | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo enchufable |
| Sección de conductor rígido mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor flexible máx. | 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG mín. | 24 |
| Sección de conductor AWG máx. | 12 |
| Longitud de pelado | 7 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Par de apriete mín. | 0,5 Nm |
| Par de apriete máx. | 0,6 Nm |
| Salida | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo enchufable |
| Sección de conductor rígido mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor flexible máx. | 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG mín. | 24 |
| Sección de conductor AWG máx. | 12 |
| Longitud de pelado | 7 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Par de apriete mín. | 0,5 Nm |
| Par de apriete máx. | 0,6 Nm |
| Señal | |
| Sección de conductor rígido mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor flexible máx. | 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG mín. | 24 |
| Sección de conductor AWG máx. | 12 |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Par de apriete mín. | 0,5 Nm |
| Par de apriete máx. | 0,6 Nm |
| Tipo de señalización | LED |
| Salida conmutada activa | |
| Indicación de la tensión de servicio | LED verde |
| Salida de señal: DC-OK, activa | |
| Indicación de estado | LED "DC OK" verde |
| Salida de señal: DC-OK, sin potencial | |
| Indicación de estado | LED "DC OK" verde |
| Número de fases | 1 |
| Tensión de aislamiento entrada/salida | 1 kV (Ensayo individual) |
| 1,5 kV (ensayo de tipo) |
| Tipo de producto | Convertidores DC/DC |
| Familia de productos | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | III |
| Grado de polución | 2 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 80 mm |
| Altura | 130 mm |
| Profundidad | 125 mm |
| Medida de montaje | |
| Distancia de montaje derecha/izquierda | 0 mm / 0 mm (≤ 70 °C) |
| Distancia de montaje derecha/izquierda (activo) | 15 mm / 15 mm (≤ 70 °C) |
| Distancia de montaje arriba/abajo | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
| Distancia de montaje arriba/abajo (activo) | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
| Montaje alternativo | |
| Anchura | 122 mm |
| Altura | 130 mm |
| Profundidad | 83 mm |
| Indicaciones de montaje | alineable: horizontal 0 mm, vertical 50 mm |
| Posición de montaje | Carril horizontal NS 35, EN 60715 |
| Con pintura de protección | no |
| Material de la carcasa | Metal |
| Ejecución de las carcasas | AluNox (AlMg1) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Clase de clima | 3K3 (según EN 60721) |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | 95 % (a 25 °C, sin condensación) |
| Choque | 18 ms, 30g, por dirección en espacio (según IEC 60068-2-27) |
| Vibración (servicio) | < 15 Hz, amplitud ±2,5 mm (según IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Norma - Equipamiento de instalaciones de alta intensidad con aparatos eléctricos | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Norma - Seguridad eléctrica | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| Norma - Protección contra corrientes corpóreas peligrosas, exigencias básicas para la separación segura de aparatos eléctricos | EN 50178 |
| Norma - Tensión baja de protección | EN 60950-1 (SELV) |
| EN 60204 (PELV) | |
| Norma - Separación segura | DIN VDE 0100-410 |
| Norma de seguridad de transformadores | EN 61558-2-17 |
| Homologación para la construcción naval | DNV GL (EMC A), ABS |
| Homologaciones UL | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| UL/C-UL Listed UL 1604 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM 89/336/CEE |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2:2005 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
| Carcasa | Nivel 3 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Descarga en contacto | 8 kV |
| Descarga en el aire | 8 kV |
| Observación | Criterio B |
| Campo electromagnético AF | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Campo electromagnético AF | |
| Gama de frecuencias | 80 MHz ... 2 GHz |
| Intensidad del campo de prueba | 10 V/m |
| Observación | Criterio A |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Entrada | 2 kV (Nivel 3 - asimétrico) |
| Salida | 2 kV (Nivel 3 - asimétrico) |
| Señal | 1 kV (Nivel 2 - asimétrico) |
| Carga de tensión transitoria (Surge) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
| Carga de tensión transitoria (Surge) | |
| Entrada/salida | 2 kV (Nivel 3 - asimétrico) |
| Observación | Criterio B |
| Entrada/salida | 2 kV (Nivel 3 - asimétrico) |
| Entrada/Salida/Señal | 1 kV (Nivel 3 - asimétrico) |
| Perturbaciones conducidas | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Perturbaciones conducidas | |
| Entrada/salida/señal | Nivel 3 - asimétrico |
| Gama de frecuencias | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Observación | Criterio A |
| Tensión | 10 V |
| Caídas de tensión | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-11 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-3 |
| Tensión radiointerferencia según EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Clase B Campo de aplicación en la industria y en viviendas |
| Radiointerferencias según EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Clase B Campo de aplicación en la industria y en viviendas |
| Código de artículo | 2866378 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 09 |
| Clave de producto | CMDQ43 |
| GTIN | 4017918987169 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1.357 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1.192 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85044095 |
| País de origen | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | f8741288-4f90-44a6-b2a3-4828419653e2 |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 38,535 kg CO2e |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago