MACX MCR-EX-TS-I-OLP
-
Convertidor de temperatura
2908660
Ex i-Convertidor de temperatura alimentado en bucle de salida para transmitir hasta 2 señales de sensor desde sensores RTD y TC, así como transmisores de resistencia y tensión mediante 4 mA ... 20 mA. HART, Amplificador de separación i Ex con seguridad funcional SIL, Configuración estándar, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Conexión por tornillo
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Tipo de producto | Temperature transmitter |
Familia de productos | MACX Analog |
Número de canales | 2 |
Ejecución | Amplificador de separación i Ex con seguridad funcional SIL |
Configuración | Software |
HART | |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 2 |
Funcionalidad | |
Configuración | Software |
HART |
Respuesta gradual (0-99 %) | 0,8 s (TC) |
Separación galvánica Entrada/salida | |
Tensión de prueba | 2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Alimentación | |
Tensión de alimentación | alimentada por bucle, no es necesaria ninguna alimentación externa |
12 V DC ... 42 V DC (Estándar) | |
12 V DC ... 32 V DC (SIL activo) | |
12 V DC ... 30 V DC (Ex) |
Señal | |
Señal de entrada | Temperatura |
Medición | |
Número de entradas | 2 |
Rango de tensión de entrada | -20 mV ... 100 mV (Alcance de medición mínimo: 5 mV) |
Tipos de sensor utilizables (RTD) | Sensores Pt, Ni, Cu: 2, 3 y 4 conductores |
Tipos de sensor utilizables (TC) | A, B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U |
Margen de medición de temperatura | -250 °C ... 2500 °C (Rango en función del tipo de sensor) |
-200 °C ... 850 °C (Pt 100) | |
Rango de medición, temperatura | > 10 K (RTD) |
> 50 K (TC) | |
Margen de resistencia lineal | 10 Ω ... 2000 Ω (Alcance de medición mínimo: 10 Ω) |
Señal: Corriente | |
Configurable/Programable | no |
Señal de salida corriente | 4 mA ... 20 mA |
20 mA ... 4 mA | |
Señal de salida corriente máxima | 23 mA |
Carga | (UL - 11 V) / 0,023 A |
Codificación HART | FSK ± 0,5 mA |
Versión HART | 7 |
Velocidad de transmisión | 1200 Baud |
Filtro de secuencia de red | 50/60 Hz |
Resistencia de comunicación | ≥ 250 Ω |
Retardo para conexión | 10 s (HART) |
28 s (Valor medido) |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Longitud de pelado | 7 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Conector hembra de pruebas | |
Diámetro máx. | 2 mm |
Instalación Ex (EPL) | Gb |
Div. 1 | |
Circuitos con seguridad intrínseca (EPL) | Ga |
Div. 1 |
Comunicación de datos (bypass) | |
Protocolos soportados | HART |
Indicación de estado | LED (rojo) |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 12,5 mm |
Altura | 112,5 mm |
Profundidad | 113,7 mm |
Profundidad NS 35/7,5 | 114,5 mm (encajado sobre carril DIN NS 35/7,5 según EN 60715) |
Color | gris (RAL 7042) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 (no evaluado por UL) |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C |
-40 °C ... 70 °C (SIL activo) | |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 100 °C |
Altitud | ≤ 4000 m (a través de NN) |
Clase de clima | B2 |
Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
CE | |
Certificado | Conformidad CE |
ATEX | |
Marcado | II 2 (1) G Ex ib [ia Ga] IIC T6...T4 Gb |
Certificado | EPS 17 ATEX 1 130 X |
IECEx | |
Marcado | Ex ib [ia Ga] IIC T6...T4 Gb |
Certificado | IECEx EPS 17.0076X |
UKCA Ex (UKEX) | |
Certificado | CML 21UKEX2997X |
UL, EE. UU. / Canadá | |
Marcado | UL 61010 Recognized |
FM | |
Marcado | Exia / Class I / Div. 1, 2 / Group ABCD |
NI, Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
CSA | |
Marcado | AIS / Class I / Div. 1 / ABCD |
NI / Class I / Div. 2 / ABCD T6/T5/T4 | |
Homologación para la construcción naval | |
Certificado | DNV GL TAA00002GX |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Marcado | 2 |
Systematic Capability | |
Marcado | 3 |
Datos para construcción naval | |
Temperature | D |
Humidity | B |
Vibración | A |
EMC | B |
Enclosure | A |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Código de artículo | 2908660 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | DK1243 |
GTIN | 4055626355429 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 208 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 208 g |
Número de tarifa arancelaria | 85437090 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210129 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 41112100 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 95167ca1-d643-4d51-a887-9ccef22c9eaa |
Productos compatibles
-
MCR-PAC-T-USB - Adaptador para programación 2309000
-
GW HART USB MODEM - Adaptador para cable 1003824
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Accesorios 1831016
-
MPS-IH WH - Casquillo aislante 0201663
-
MPS-IH RD - Casquillo aislante 0201676
-
MPS-IH BU - Casquillo aislante 0201689
-
MPS-IH YE - Casquillo aislante 0201692
-
MPS-IH GN - Casquillo aislante 0201702
-
MPS-IH GY - Casquillo aislante 0201728
-
MPS-IH BK - Casquillo aislante 0201731
-
MPS-MT - Clavija de pruebas 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Marcador de plástico 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Marcador de plástico 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Marcador de plástico 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Marcador de plástico 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Marcador de plástico 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Marcador de plástico 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Marcador de plástico 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Marcador de plástico 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Marcador de plástico 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Marcador de aparatos 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Marcador de aparatos 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Marcador de aparatos 0831732
-
MACX MCR-PTB - Módulo de alimentación y módulo de mensaje de error 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Módulo de alimentación y módulo de mensaje de error 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Fuente de alimentación 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Destornillador 1205053
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago