MACX MCR-EX-T-UIREL-UP-C - Convertidor de temperatura
2865722

Convertidor de temperatura programable con salida analógica y 3 relés de valor límite, salidas de señal con seguridad intrínseca, termorresistencias en tecnología de 2, 3 o 4 conductores, termopares, separación galvánica, amplia gama de alimentación, conexión por tornillo, SIL, PL.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Programación durante el servicio, con circuito de medición Ex conectado y también sin tensión con adaptador programación IFS-USB-PROG-ADAPTER
Compensación punto frío con conector separado
Entrada para termorresistencias, termopares, potenciómetros, potenciómetros de control y fuentes mV, [Ex ia] IIC
Configuración por software (FDT-DTM) o unidad operación y visualización IFS-OP-UNIT
Hasta SIL 2 según EN 61508
Instal. en zona 2, grado prot. explos. permitido "n" (EN 60079-15)
Medición temperatura diferencial
Amplia gama de alimentación 19,2 ... 253 V AC/DC
Indic. diagnóstico y estado para tensión de alimentación, errores de línea, sensores y módulos
Entrada y salida de libre programación
Opcionalmente márgenes señal salida inversa
Tres relés de valores límite, combinables como relés de seguridad
Técnica de conexión por tornillo o resorte enchufable (tecnología Push-in)