PI-EX-THC-I
-
Convertidor de señales
2835079
Termopar Ex i y entrada mV: transforma señales de termopares y fuentes mV instalados en la zona Ex y transmite una señal de 4-20 mA hacia una carga en la zona segura. De libre programación. Separación galvánica de 3 vías. Configuración a elegir.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Indicación de pedido: | El módulo para electrónica se enchufa en un borne de base. |
Tipo de producto | Temperature transmitter |
Aplicación | Temperatura |
Número de canales | 1 |
Error de punto frío típico | 1,5 °C |
Coeficiente de temperatura típico | ± 0,003 % (Del valor de entrada /°C) |
Error de transmisión máximo | < 0,12 % (Del valor final 20 mA, a 20 °C, margen de entrada -75 mV ... 75 mV) |
Separación galvánica Entrada/salida | |
Separación galvánica | 250 V |
Separación galvánica Entrada/alimentación | |
Separación galvánica | 250 V |
Separación galvánica Salida/alimentación | |
Tensión de prueba | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Alimentación | |
Tensión de alimentación | 20 V DC ... 35 V DC |
Absorción de corriente máxima | 64 mA (24 V DC / 20 mA) |
Potencia disipada | 1,5 W (24 V DC / 20 mA) |
Medición | |
Descripción de la entrada | intrínsecamente seguro |
Configurable/Programable | Libremente programable, configurado |
Tipos de sensor utilizables (TC) | J, K, T, E, R, S, B, N |
Tipo de sensor: | -210 °C ... 1200 °C |
-200 °C ... 1372 °C | |
-200 °C ... 400 °C | |
-226 °C ... 1000 °C | |
-50 °C ... 1768 °C | |
-50 °C ... 1768 °C | |
500 °C ... 1820 °C | |
-200 °C ... 1300 °C | |
Campo de señales mV lineal | -75 mV ... 75 mV (Alcance de medición mín. 3 mV) |
Precisión de medición | ± 15 µV o ± 0,05 % del valor de entrada, cuando este resultado es superior, a 20 °C |
Señal | |
Descripción de la salida | Salida de corriente |
Señal de salida corriente | 4 mA ... 20 mA |
Carga/Carga de salida Salida de corriente | ≤ 600 Ω |
Comportamiento en caso de fallo de sensor | Upscale, downscale o paro, LED parpadea |
Precisión de medición | ±11 μA |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Datos técnicos de seguridad | |
Tensión máx. de salida Uo | 1,1 V |
Corriente máx. de salida Io | 4 mA |
Potencia máx. de salida Po | 1 mW |
Tensión máxima en materia de seguridad Um | 250 V AC |
IIB: Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 178,4 mH / 500 µF |
IIC: Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 48,7 mH / 22 µF |
Indicación de estado | LED verde, para alimentación, parpadea en fallo de sensor |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 12,4 mm |
Altura | 145 mm |
Profundidad | 147 mm |
Color | verde (RAL 6021) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material carcasa | PBT y poliamida PA, sin reforzar |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 55 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Certificado | Conformidad CE |
ATEX | |
Marcado | II (1) GD [EEx ia] IIC |
UL, EE. UU. / Canadá | |
Marcado | cULus |
Código de artículo | 2835079 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | 09 |
Clave de producto | DK1XXX |
Página del catálogo | Página 384 (IF-2007) |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 98 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 80 g |
Número de tarifa arancelaria | 85437090 |
País de origen | DE |
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago