PI-EX-ME-RTD-I
-
Convertidor de señales
2835794
Convertidor de temperatura intrínsecamente seguro para termorresistencias, configurado. El software de configuración puede descargarse gratuitamente a través de la zona de descarga.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Aplicación | Temperatura |
| Número de canales | 1 |
| Control de línea | NE 43 |
| Tensión de prueba Salida/alimentación | 0,5 kV |
| Tensión de prueba Entrada/salida | 2,5 kV |
| Tensión de prueba Entrada/alimentación | 2,5 kV |
| Respuesta gradual (10-90%) | < 150 ms ... 350 ms según el modo de medición |
| Coeficiente de temperatura máximo | < 0,01 %/K |
| Separación galvánica Entrada/salida/alimentación | |
| Separación galvánica | 375 V (Valor de pico, según EN 50020) |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 20,4 V DC ... 30 V DC |
| Consumo de potencia | < 1,5 W |
| Señal | |
| Descripción de la entrada | intrínsecamente seguro |
| Configurable/Programable | Sí, preconfigurado |
| Fuentes de entrada utilizables | Termoresistencias en técnica de conexión de 2, 3 ó 4 hilos |
| Control | |
| Tensión en circuito abierto | 20 V |
| Medición | |
| Descripción de la entrada | intrínsecamente seguro |
| Configurable/Programable | Libremente programable, configurado |
| Tipos de sensor utilizables (RTD) | Sensores Pt 100 de 2, 3 y 4 conductores, así como potenciómetros de control |
| Margen de medición | ver tabla tipos de sensores y márgenes de medición |
| Margen de medición de temperatura | -200 °C ... 850 °C (Rango en función del tipo de sensor) |
| Margen de medición de temperatura: Pt 100 | -200 °C ... 850 °C |
| Resistencia total de la línea máx. admisible | 50 Ω (por línea) |
| Corriente para alimentación de sensores | 200 µA |
| Señal | |
| Descripción de la salida | Salida de corriente |
| Señal de salida corriente | 4 mA ... 20 mA |
| Corriente de salida en caso de cortocircuito | 25 mA |
| Carga/Carga de salida Salida de corriente | < 750 Ω |
| Tensión en circuito abierto | 20 V |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
| Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Datos técnicos de seguridad | |
| Tensión máx. de salida Uo | 2,7 V |
| Corriente máx. de salida Io | 11 mA |
| Potencia máx. de salida Po | 21 mW |
| Tensión máxima en materia de seguridad Um | 250 V |
| IIB: Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 50 mH / 30 µF |
| IIC: Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 50 mH / 2 µF |
| Indicación de estado | LED verde (alimentación) |
| LED rojo (control de línea) |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 22,5 mm |
| Altura | 99 mm |
| Profundidad | 114,5 mm |
| Color | verde (RAL 6021) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material carcasa | Poliamida PA sin reforzar |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | ≤ 75 % (De media anual) |
| ≤ 95 % (30 días/año, sin condensación) | |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| ATEX | |
| Marcado | II (1)GD |
| [EEx ia] IIC | |
| Certificado | TÜV 01 ATEX 1750 |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | cULus |
| Normas | |
| Normas/especificaciones | Recomendación NAMUR NE 21 |
| Código de artículo | 2835794 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | 09 |
| Clave de producto | DK1XXX |
| GTIN | 4017918901936 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 181,7 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 181,7 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85437090 |
| País de origen | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago