FB-MUX/HS/AI/PA - Multiplexor
1005331

La estación de cabecera FB-MUX/HS/AI/PA, con hasta cinco módulos de entrada analógica de 4 canales (RAD-AI4-IFS), cinco sensores de temperatura PT100 de 4 canales (PT100-4-IFS) o una combinación cualquiera de módulos, puede utilizarse para 20 canales como máximo. Esta configuración puede usarse como solución para la entrada analógica, así como para la regulación de temperatura.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

IECEx CoC
Adecuado para ATEX zona 2
Conexión de todas las señales de campo de E/S mediante cables PROFIBUS PA estándar
Incluido en la lista UL
Sin necesidad de software, gracias a una estación de cabecera preconfigurada.
Cinco cabeceras específicas para la aplicación permiten una fácil implementación en el campo
Integración fácil en el sistema Host con un archivo EDD, GSD o DTM
Ampliable según las necesidades de la aplicación