El convertidor de frecuencia configurable de 3 vías con separación es apto para la conexión de iniciadores de proximidad (IEC 60947-5-6 y EN 50227) NAMUR y sensores con salidas NPN y PNP que generen una señal de frecuencia.
Los valores medidos se convierten en una señal lineal de corriente o de tensión.
La configuración se realiza mediante interruptores DIP. De forma alternativa, el rango de frecuencia puede configurarse con opciones de ajuste ampliadas a través del Teach In Wheel. El convertidor de medida soporta la monitorización de errores.
MINI MCR-SL-F-UI-SP-NC
-
Convertidor de frecuencia
2902833
Convertidor de frecuencia para la conexión de sensores de proximidad NAMUR y sensores con salidas NPN o PNP. Se puede configurar mediante conmutador DIP y Teach In Wheel. Conexión por resorte, configuración estándar. Artículo de repuesto: 2902058 MINI MCR-2-F-UI-PT.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Familia de productos | MINI Analog |
| Número de canales | 1 |
| Elementos de operación | Pulsador/conmutador deslizante |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 50 V AC/DC |
| Separación galvánica | Separación de 3 vías |
| Separación galvánica entre la entrada y la salida | sí |
| Tensión de prueba Entrada/salida/alimentación | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Circuito de protección | Protección contra transitorios |
| Respuesta gradual (0-99 %) | < 35 ms (con f > 500 Hz) |
| Coeficiente de temperatura máximo | 0,01 %/K |
| Error de transmisión del alcance de medición ajustado | 0,1 % |
| Separación galvánica Entrada/salida/alimentación | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 50 V AC/DC |
| Tensión de prueba | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Aislamiento | Aislamiento básico según IEC/EN 61010 |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 9,6 V DC ... 30 V DC (Para puentear la tensión de alimentación puede utilizarse el conector de bus para carril DIN (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, código de artículo 2869728), que puede encajarse en el carril DIN de 35 mm según EN 60715) |
| Absorción de corriente típica | < 28 mA (con IOUT = 20 mA, 24 V DC, carga de 500 Ω) |
| Consumo de potencia | < 800 mW (con IOUT = 20 mA, 9,6 V DC, carga de 500 Ω) |
| Medición: Frecuencia | |
| Configurable/Programable | Sí |
| Fuentes de entrada utilizables | Salidas por transistor NPN/PNP |
| Detector NAMUR | |
| Contacto de relé sin potencial (contacto seco) | |
| Señal de entrada Tensión máxima | 30 V (Incl. tensión continua) |
| Margen de medición de frecuencia | 0,002 Hz ... 20 kHz (Interruptor DIP) |
| 0,002 Hz ... 80 kHz (Teach-In-Wheel) | |
| Señal | |
| Número de entradas | 1 |
| Señal de entrada | Frecuencia |
| Señal: Tensión/corriente | |
| Número de salidas | 1 |
| Configurable/Programable | Sí |
| Señal de salida tensión | 0 V ... 5 V |
| 1 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| 10 V ... 0 V | |
| Señal de salida tensión máxima | 12,3 V |
| Señal de salida corriente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 20 mA ... 0 mA | |
| 20 mA ... 4 mA | |
| Señal de salida corriente máxima | 24,6 mA |
| Carga/Carga de salida Salida de tensión | ≥ 10 kΩ |
| Carga/Carga de salida Salida de corriente | 500 Ω (20 mA) |
| Ripple | < 20 mVPP |
| < 20 mVPP (500 Ω) | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Indicación de estado | LED (rojo) |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 6,2 mm |
| Altura | 93,1 mm |
| Profundidad | 102,5 mm |
| Color | verde (RAL 6021) |
| Material carcasa | PBT |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 65 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| ATEX | |
| Marcado | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC | |
| Homologación para la construcción naval | |
| Marcado | D, EMC2 |
| Certificado | DNV GL 14085-15HH |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
| Observación | Durante las interferencias pueden producirse ligeras desviaciones. |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Observación | Deben tomarse medidas de protección contra una descarga electrostática. |
| Campo electromagnético AF | |
| Denominación | Campo electromagnético HF |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Desviación típica del valor final del margen de medición | 0,1 % |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Denominación | Averías transitorias rápidas (ráfaga) |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Desviación típica del valor final del margen de medición | 2 % |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
| Perturbaciones conducidas | |
| Denominación | Magnitudes perturbadoras conducidas |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Desviación típica del valor final del margen de medición | 0,3 % |
| Separación galvánica | Separación de 3 vías |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | Para puentear la tensión de alimentación puede utilizarse el conector de bus para carril, el cual puede encajarse en un carril DIN de 35 mm según EN 60715. |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2902833 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DK1136 |
| GTIN | 4046356685573 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 111,2 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 111,2 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85437090 |
| País de origen | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121008 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago