ILC 150 VLC
-
Sistema de control
2985783
Controlador Inline con interfaz Ethernet para el acoplamiento a otros mandos o sistemas, y Stepplechase VLC Runtime integrado, completo con conector y superficie de rotulación.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Construcción | modular |
| Pantalla | |
| Display para diagnóstico | no |
| Sistema de tiempo de ejecución IEC -61131 | |
| Memoria de programa | típ. 256 kbyte(s) (Memoria de datos inclusive) |
| Memoria de datos remanentes | 128 kbyte(s) (NVRAM) |
| Memoria de datos | 256 kbyte(s) |
| Número de componentes de datos | en función de la memoria de datos |
| Número tareas de mando | 1 |
| Límites del sistema | |
| Número de datos de proceso (Bus local) | máx. 4096 Bit (INTERBUS) |
| Número de participantes soportados | máx. 63 |
| Número de participantes de bus local conectables | 63 (Hay que observar la absorción de corriente) |
| Número de participantes con canal de parámetros | máx. 8 |
| Número de módulos de ramificación soportados con derivación de bus remoto | 3 |
| Función | |
| Display para diagnóstico | no |
| Función de redundancia | no |
| Funcionalidad | |
| Herramienta para programación | Steeplechase VLC 7.2 (o superior) Control Designer |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | máx. 5 W |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Ondulación residual | ± 5 % |
| Absorción de corriente típica | 200 mA (en circuito abierto no está conectado ningún participante de bus local, bus inactivo) |
| Reloj de tiempo real | |
| Reloj de tiempo real | Integrado (con respaldo de batería) |
| Potenciales | |
| Tensión de alimentación | 7,5 V DC ±5 % |
| Fuente de alimentación | máx. 0,8 A DC (observar derating) |
| Potenciales | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC -15 % / +20 % |
| Fuente de alimentación | 0,5 A DC (observar derating) |
| Potenciales | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC -15 % / +20 % (según EN 61131-2) |
| Fuente de alimentación | máx. 8 A DC (Suma de UM + US) |
| Absorción de corriente | máx. 8 A DC |
| Potenciales | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC -15 % / +20 % (según EN 61131-2) |
| Fuente de alimentación | máx. 8 A (Suma de UM + US) |
| Absorción de corriente | máx. 8 A DC |
| Digital: | |
| Denominación Entrada | Entradas digitales |
| Número de entradas | 8 |
| Tipo de conexión | Distribuidor de potencial Inline |
| Tecnología de conexión | 2, 3, 4 conductores |
| Digital: | |
| Denominación Salida | Salidas digitales |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Tecnología de conexión | 2, 3, 4 conductores |
| Número de salidas | 4 |
| Corriente de salida máxima por canal | 500 mA |
| Conectores Inline | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Bus local INTERBUS (maestro) | |
| Tipo de conexión | Maniobra de datos Inline |
| Velocidad de transmisión | 500 kBaud / 2 MBaud (conmutable) |
| Parametrización/operación/diagnóstico | |
| Sistema bus | RS-232 |
| Tipo de conexión | RS-232-C, hembra MINI-DIN de 6 polos (PS/2), Ethernet 10/100 (RJ45) |
| Velocidad de transmisión | 9600 Baud |
| Física de transmisión | Cobre |
| Número de canales | 1 |
| Ethernet 10Base-T/100Base-TX | |
| Sistema bus | RJ45 |
| Tipo de conexión | Hembra RJ45 |
| Velocidad de transmisión | 10/100 Mbit/s |
| Número de canales | 1 |
| Anchura | 80 mm |
| Altura | 119,8 mm |
| Profundidad | 71,5 mm |
| Color | verde (RAL 6021) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (según DIN EN 61131-2) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (según DIN EN 61131-2) |
| Choque | 25g, criterio 1, según IEC 60068-2-27 |
| Vibración (servicio) | 5g |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2985783 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DRACBA |
| GTIN | 4046356182782 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 352,8 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 308,8 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85371091 |
| País de origen | DE |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | No aplicable |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (n.º CAS: 110-71-4) |
| Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago