PTCM-MP-PI 0,14-0,5 R
-
Contacto crimpado
1013988
Contacto engastado, corriente nominal: 6 A, tipo de conexión del contacto: Macho, tipo de conexión: Conexión crimpada, superficie de contacto: Estaño, tipo de embalaje: Cinta
Detalles de producto
Tipo de producto | Contacto engastado |
Familia de productos | PTCM-MP-PI |
Paso | 0 mm |
Tipo de conexión | Conexión crimpada |
Tipo de conexión del contacto | Macho |
Longitud de pelado | 4,1 mm ... 4,5 mm |
Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 0,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 26 ... 20 |
Superficie contactos | Estaño Sn |
Material superficie del contacto | Estaño |
Superficie de metal del punto de embornaje (capa superior) | Estaño (4 - 8 µm Sn) |
Superficie de metal área de contacto (capa superior) | Estaño (4 - 8 µm Sn) |
Características de la superficie | estañado de fundición maleable |
Material contacto | Aleación de Cu |
Paso | 0 mm |
Corriente nominal IN | 6 A |
Tipo de embalaje | Cinta |
Código de artículo | 1013988 |
Unidad de embalaje | 5.000 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 5.000 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | AAACPE |
GTIN | 4055626492759 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 2,22 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 0,4 g |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460403 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000796 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121500 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
EF3.0 Cambio climático | |
CO2e kg | 0,008 kg CO2e |
Productos compatibles
-
-
PTCM 0,5/ 2-PI-2,5 WH - Conector para placa de circuito impreso 1015242
-
PTCM 0,5/ 3-PI-2,5 WH - Conector para placa de circuito impreso 1015243
-
PTCM 0,5/ 4-PI-2,5 WH - Conector para placa de circuito impreso 1015244
-
PTCM 0,5/ 5-PI-2,5 WH - Conector para placa de circuito impreso 1015245
-
PTCM 0,5/ 6-PI-2,5 WH - Conector para placa de circuito impreso 1015246
-
PTCM 0,5/ 7-PI-2,5 WH - Conector para placa de circuito impreso 1015247
-
PTCM 0,5/ 8-PI-2,5 WH - Conector para placa de circuito impreso 1015248
-
PTCM 0,5/ 2-PI-2,5 BK - Conector para placa de circuito impreso 1047894
-
PTCM 0,5/ 8-PI-2,5 BK - Conector para placa de circuito impreso 1047902
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago