CDC-MP 0,5-1,5-R
-
Contacto crimpado
1016661
Contacto crimpado
Detalles de producto
| Nota sobre la aplicación | Los contactos crimpados solo se pueden manipular con las herramientas de crimpado autorizadas. |
| Indicación de pedido: | Encontrará la información de pedido de la herramienta de crimpado autorizada para la conexión automatizada de conductores en el manual de montaje que encontrará en el área de descargas. |
| Nota sobre documentación | Las alturas de crimpado dependen de la herramienta de crimpado utilizada. Encontrará los valores en la documentación de la herramienta. |
| Familia de productos | CDC-MP |
| Tipo de conexión | Conexión crimpada |
| Tipo de conexión del contacto | Hembra |
| Longitud de pelado | 3,5 mm |
| Sección de conductor flexible | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 20 ... 16 |
| Superficie contactos | Estaño Sn |
| Material superficie del contacto | Estaño |
| Superficie de metal del punto de embornaje (capa superior) | Estaño (2 - 4 µm Sn) |
| Superficie de metal área de contacto (capa superior) | Estaño (2 - 4 µm Sn) |
| Características de la superficie | estañado de fundición maleable |
| Material contacto | Aleación de Cu |
| Corriente nominal IN | 8 A |
| Tipo de embalaje | Cinta |
| Código de artículo | 1016661 |
| Unidad de embalaje | 5.000 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 5.000 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | AACDCA |
| GTIN | 4055626499000 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 2,22 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 0,17 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460403 |
| ECLASS-15.0 | 27460403 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000796 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
CDDC 1,5/ 4-PV-3,5 - Conector enchufable directo 1016512
-
CDDC 1,5/ 5-PV-3,5 - Conector enchufable directo 1016516
-
CDDC 1,5/ 6-PV-3,5 - Conector enchufable directo 1016517
-
CDDC 1,5/ 7-PV-3,5 - Conector enchufable directo 1016518
-
CDDC 1,5/ 9-PV-3,5 - Conector enchufable directo 1016520
-
CDDC 1,5/10-PV-3,5 - Conector enchufable directo 1016521
-
CDDC 1,5/11-PV-3,5 - Conector enchufable directo 1016510
-
CDDC 1,5/12-PV-3,5 - Conector enchufable directo 1016522
-
CDDC 1,5/13-PV-3,5 - Conector enchufable directo 1016523
-
CDDC 1,5/14-PV-3,5 - Conector enchufable directo 1016524
-
CDDC 1,5/15-PV-3,5 - Conector enchufable directo 1016525
-
CDDC 2,5/ 2-PV-5,0 - Conector enchufable directo 1016293
-
CDDC 2,5/ 4-PV-5,0 - Conector enchufable directo 1016290
-
CDDC 2,5/ 5-PV-5,0 - Conector enchufable directo 1016289
-
CDDC 2,5/ 7-PV-5,0 - Conector enchufable directo 1016286
-
CDDC 2,5/ 9-PV-5,0 - Conector enchufable directo 1016280
-
CDDC 2,5/10-PV-5,0 - Conector enchufable directo 1016279
-
CDDC 2,5/11-PV-5,0 - Conector enchufable directo 1016278
-
CDDC 2,5/12-PV-5,0 - Conector enchufable directo 1016277
-
CDDC 2,5/13-PV-5,0 - Conector enchufable directo 1016276
-
CDDC 2,5/14-PV-5,0 - Conector enchufable directo 1016274
-
CDDC 2,5/15-PV-5,0 - Conector enchufable directo 1016273
-
CDDC 2,5/16-PV-5,0 - Conector enchufable directo 1016272
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago