G-INESR-M20-S68N-NEPDS-S - Prensaestopas
1415192

Prensaestopas, material conexión por tornillo: Latón, niquelado, aplicación: Estándar, diámetro exterior del cable 6 mm ... 13 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M20 x 1,5, color: plateado, con compensación de tracción externa, con anillo tórico

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Material de las juntas resistente a la intemperie
Sin halógenos