CAC-PTCM1015464/1015242 - Conectores para placa de circuito impreso confeccionados
1084533

Conectores para placa de circuito impreso confeccionados / Cable de conexión con 2 conectores para placas de circuito impreso, corriente asignada: 6 A, longitud de cable: Entrada libre (0,1 ... 3,0 m), Cabecera 1: 2-polos , paso: 2,5 mm , Conexión crimpada , Hembra, Color: blanco, Tipo de cable:Hilo trenzado único, PVC, 22 AWG, blanco, Cabecera 2: 2-polos, paso: 2,5 mm , Conexión crimpada , Macho, Color: blanco, Tipo de cable:Hilo trenzado único, PVC, 20 AWG, blanco, Hilo trenzado único, PVC, 22 AWG, blanco

Detalles de producto








Sus ventajas

Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
Tamaño del componente pequeño para aplicaciones con poco espacio
Sencillo y seguro: confecciones listas para el uso y 100 % comprobadas eléctricamente
Homologación conforme al estándar UL "Wiring Harness Traceability Program"