CAC-MSTBC1808816/1823846 - Conectores para placa de circuito impreso confeccionados
1084562

Conectores para placa de circuito impreso confeccionados / Cable de conexión con 2 conectores para placas de circuito impreso, corriente asignada: 12 A, longitud de cable: Entrada libre (0,1 ... 3,0 m), Cabecera 1: 2-polos , paso: 5,08 mm , Color: negro, Tipo de cable:Hilo trenzado único, PVC, 16 AWG, negro, Cabecera 2: 2-polos, paso: 5,08 mm , Conexión crimpada , Macho, Color: negro, Tipo de cable:Hilo trenzado único, PVC, 14 AWG, negro, Hilo trenzado único, PVC, 16 AWG, negro

Detalles de producto








Sus ventajas

Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
Sencillo y seguro: confecciones listas para el uso y 100 % comprobadas eléctricamente
Homologación conforme al estándar UL "Wiring Harness Traceability Program"