CAC-MCC1012268/D - Conectores para placa de circuito impreso confeccionados
1084540

Conectores para placa de circuito impreso confeccionados / Cable de conexión con 2 conectores para placas de circuito impreso, corriente asignada: 6 A, longitud de cable: Entrada libre (0,1 ... 3,0 m), Cabecera 1: 4-polos , paso: 2,54 mm , Conexión crimpada , Hembra, Color: negro, Tipo de cable:Hilo trenzado único, PVC, 22 AWG, negro, Cabecera 2: 4-polos, paso: 2,54 mm , Conexión crimpada , Hembra, Color: negro, Tipo de cable:Hilo trenzado único, PVC, 20 AWG, negro, Hilo trenzado único, PVC, 22 AWG, negro

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.
Tamaño del componente pequeño para aplicaciones con poco espacio
Sencillo y seguro: confecciones listas para el uso y 100 % comprobadas eléctricamente
Homologación conforme al estándar UL "Wiring Harness Traceability Program"