CAC-CDDC1016521/D - Conectores para placa de circuito impreso confeccionados
1084555

Conectores para placa de circuito impreso confeccionados / Cable de conexión con 2 conectores para placas de circuito impreso, corriente asignada: 8 A, longitud de cable: Entrada libre (0,1 ... 3,0 m), Cabecera 1: 10-polos , paso: 3,5 mm , Conexión crimpada , Color: negro, Tipo de cable:Hilo trenzado único, PVC, 20 AWG, negro, Cabecera 2: 10-polos, paso: 3,5 mm , Conexión crimpada , Color: negro, Tipo de cable:Hilo trenzado único, PVC, 18 AWG, negro, Hilo trenzado único, PVC, 20 AWG, negro

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Sencillo y seguro: confecciones listas para el uso y 100 % comprobadas eléctricamente
La técnica de inserción directa SKEDD permite el posicionamiento flexible en la placa de circuito impreso
Costes de componentes y proceso reducidos: simplemente enchufar manualmente y unir con seguridad frente a vibraciones
Los contactos dispuestos en doble fila permiten una elevada densidad de empaquetado con superficie de base compacta
Homologación conforme al estándar UL "Wiring Harness Traceability Program"