UP 4-4CT
-
Conector
3208720
Conector para cuatro transformadores de intensidad, cada uno con cortocircuito del transformador adelantado
Detalles de producto
| Tipo de producto | Conector |
| Número de polos | 8 |
| Número de conexiones | 6 |
| Número de filas | 1 |
| Potenciales | 8 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 4 kV |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 1,31 W |
| Sección nominal | 6 mm² |
| Sección de dimensionamiento AWG | 10 |
| Piso 1 | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Par de apriete | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Longitud de pelado | 8 mm ... 9 mm |
| Calibre macho | A4 |
| Conexión según norma | IEC 61984 |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 6 mm² |
| Sección de conductor AWG | 26 ... 10 (Convertido según IEC) |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 6 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | 26 ... 10 (Convertido según IEC) |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Sección de cable flexible (2 conductores con la misma sección con puntera TWIN con manguito de plástico) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, rígidos | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conductores con la misma sección AWG rígidos | 26 ... 16 (Convertido según IEC) |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conductores con la misma sección AWG flexibles | 26 ... 16 (Convertido según IEC) |
| 2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Corriente nominal | 15 A |
| Corriente de carga máxima | 15 A |
| Tensión nominal | 320 V |
| Anchura | 74,4 mm |
| Altura | 45,4 mm |
| Profundidad | 34,3 mm |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Grupo material aislante | I |
| Material aislante | PA |
| Utilización estática de material aislante en frío | -60 °C |
| Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Emisión de calor calorímetra NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprobado |
| Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprobado |
| Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) | aprobado |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | No |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Conexión según norma | IEC 61984 |
| Tipo de montaje | Inserción en regleta base |
| Código de artículo | 3208720 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | BE643X |
| GTIN | 4046356663342 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 84,11 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 84,11 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250304 |
| ECLASS-15.0 | 27250304 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002555 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 72392226-381e-45f3-8f7e-b898aac97e6e |
Productos compatibles
-
PC - Estrella de codificación 3040588
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808710
-
ZBF 6 CUS - Tira de cinta Zack plana 0825027
-
UC-TMF 6 - Marcador para bornes 0818140
-
UC-TMF 6 CUS - Marcador para bornes 0824646
-
UCT-TMF 6 - Marcador para bornes 0828746
-
UCT-TMF 6 CUS - Marcador para bornes 0829665
-
ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0808749
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0808765
-
ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0810834
-
ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0810876
-
FC 4-PCB/8 - Conector 3208694
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago