SACC-M12-SCO PLUG
-
Prensaestopas para carcasa
1405760
Prensaestopas para carcasa, Conector macho, M12-SPEEDCON, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del tercer trimestre de 2026 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Fácil integración de equipos mediante uniones atornilladas para puerto mecánicas con fijación por rosca
Montaje flexible de las placas de circuito impreso: conectores de dos piezas para la soldadura por ola y THR
El bloqueo rápido SPEEDCON reduce los tiempos de cableado