SACC-DSI-MS-8P-M12/0,08 SCOFERX - Conect. enchuf. para apar. pared poster.
1238583

Conect. enchuf. para apar. pared poster., 8-polos, Conector macho, recto, M12-SPEEDCON, codificación: A, a extremo de cable libre, Montaje en pared trasera, M12 x 1, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 0,08 m, 0,25 mm2, encapsulado, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)

Detalles de producto








Productos compatibles