El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

XPC 1,5/13-ST-3,5-LR BK - Conector para placa de circuito impreso
1431330

Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm2, color: negro, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 160 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de filas: 1, número de polos: 13, familia de artículos: XPC 1,5/..-ST-LR, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión Push-X, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, gancho de sujeción: - sin gancho de sujeción, sistema enchufable: COMBICON MC 1,5, bloqueo: Bloqueo Lock and Release, tipo de sujeción: Palanca extractora Lock & Release, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Gran comodidad de manejo gracias a la conexión de conductores directa, con poco esfuerzo y sin herramientas
Conexión de conductores más rápida para todo tipo de conductores con puntera e incluso sin ella
Cableado seguro mediante notificación acústica y óptica
Desconexión rápida de los conductores mediante una sencilla pulsación del botón de accionamiento de color naranja
Enclavamiento automático y aflojamiento intuitivo mediante la palanca de mando Lock and Release de color depositada
Compatible con las carcasas de base existentes de la gama COMBICON
Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada

Preguntas frecuentes


¿Puedo activar con la mano el pulsador de accionamiento color naranja para soltar los conductores?

Sí, es posible, pero le resultará más fácil presionar el pulsador con el destornillador 1205037 SZS 0,4X2,5 VDE.... Ver más

Sí, es posible, pero le resultará más fácil presionar el pulsador con el destornillador 1205037 SZS 0,4X2,5 VDE.

Ver menos

¿Con qué frecuencia puedo conectar el conductor con Push-X?

Los 10 ciclos de conmutación comprobados en el marco de las normas estándar se superan claramente en la práctica.... Ver más

Los 10 ciclos de conmutación comprobados en el marco de las normas estándar se superan claramente en la práctica.

Ver menos

¿Con qué artículos se pueden combinar los conectores macho?

El conector macho es compatible con los artículos COMBICON de la línea de productos S basados en la cara enchufable de los MC 1,5. Encontrará los productos adecuados para el respectivo conector macho en "Accesorios".


¿Cómo puedo evitar confundir varios conectores macho idénticos al insertarlos?

La codificación de la carcasa de base se realiza utilizando los perfiles codificadores adecuados, que pueden encontrarse en la sección "Accesorios". La pestaña de codificación puede retirarse del conector macho.


¿Cómo puedo realizar una prueba eléctrica sencilla de mi aplicación?

El XPC dispone de una derivación por contacto en la parte superior y, con una punta de medición, se puede capturar fácilmente la señal. Encontrará la punta de medición adecuada en "Accesorios".... Ver más

El XPC dispone de una derivación por contacto en la parte superior y, con una punta de medición, se puede capturar fácilmente la señal. Encontrará la punta de medición adecuada en "Accesorios".

Ver menos

¿Puedo partir de la base de que el espacio de sujeción está abierto de forma fiable y listo para su uso?

Sí, el diseño y los materiales se han definido de manera que Push-X esté preparado para funcionar incluso después de un transporte brusco en las condiciones ambientales definidas. Esto ha quedado demostrado ampliamente en nuestros laboratorios. Los e... Ver más

Sí, el diseño y los materiales se han definido de manera que Push-X esté preparado para funcionar incluso después de un transporte brusco en las condiciones ambientales definidas. Esto ha quedado demostrado ampliamente en nuestros laboratorios. Los espacios de sujeción se suministran abiertos.

Ver menos

¿Tengo que retorcer el conductor flexible antes de conectarlo?

No es imprescindible retorcerlo. Sin embargo, no está permitido conectar conductores con sus alambres separados. Es posible devolverles su forma retorciéndolos ligeramente.