El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

SPC 4/ 9-STTL-6,35 - Conector para placa de circuito impreso
1233127

Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 4 mm2, color: negro, corriente nominal: 24 A, tensión nominal (III/2): 1000 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de potenciales: 9, número de filas: 1, número de polos: 9, número de conexiones: 9, familia de artículos: SPC 4/..-STTL, paso: 6,35 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, gancho de sujeción: - sin gancho de sujeción, sistema enchufable: COMBICON PC 4, bloqueo: Bloqueo por encaje, tipo de sujeción: Gatillo de bloqueo, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

El bloqueo de manejo intuitivo protege frente a un aislamiento no intencionado
Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo.
Optimizados para situaciones de montaje con poco espacio: manejo y conexión de conductores desde un sentido
Homologación UL para 600 V con las dimensiones más pequeñas

Preguntas frecuentes


¿Los conectores macho están también disponibles con bloqueo/brida?

Sí, el conector está disponible con un bloqueo superior y con un bloqueo de brida central.


¿Puedo sustituir el conector sin brida por un conector con brida?

El conector con bloqueo superior puede conectarse en la misma carcasa de base que el conector sin brida. No se necesita espacio adicional en la carcasa de base.