línea de productos COMBICON Connectors XS
sección 0,5 mm2
tipo de conexión Conexión por resorte push-in
tipo de embalaje empaquetado en caja
Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 0,5 mm2, color: negro, corriente nominal: 6 A, tensión nominal (III/2): 160 V, superficie de contacto: Au, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de filas: 2, número de polos: 5, familia de artículos: DFMC 0,5/..-ST, paso: 2,54 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, sistema enchufable: COMBICON DFMC 0,5, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja