VS-08-RJ45-Q
-
Conector enchufable RJ45
1402420
Conector enchufable RJ45, índice de protección: IP20, número de polos: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), material: PA 6.6, tipo de conexión: Conexión rápida IDC, sección de conexión: AWG 26- 24, salida de cables: recta, color: verde
Detalles de producto
| Tipo de producto | Conectores para datos (lado del cable) |
| Construcción | RJ45, IP20 |
| Número de polos | 8 |
| Cara de enchufe | RJ45 |
| Número de salidas de cable | 1 |
| Apantallado | sí |
| Salida de cables | recta |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | I |
| Grado de polución | 2 |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 330 kV |
| 330 V | |
| Corriente asignada | 1,75 A |
| Gama de frecuencias | hasta 100 MHz |
| Tensión nominal UN | 48 V |
| Corriente nominal IN | 1,75 A |
| Resistencia de contacto baja | 0,001 Ω (Hilo – IDC) |
| 0,005 Ω (Conductor – IDC) | |
| Velocidad de transmisión | 1 GBit/s |
| Características de transmisión (categoría) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Velocidad de transmisión | 1 GBit/s |
| Tecnología de conexión | |
| Tipo de conexión | Conexión rápida IDC |
| Sección de conexión AWG | 26 ... 24 (rígido) |
| 26 ... 24 (7 hilos) | |
| Sección de conexión | 0,13 mm² ... 0,21 mm² (rígido) |
| 0,14 mm² ... 0,23 mm² (7 hilos) | |
| Tipo de señal/categoría | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 1 GBit/s |
| Anchura | 13,3 mm |
| Altura | 17,2 mm |
| Longitud | 55,6 mm |
| Color | verde |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 |
| Material carcasa | PA 6.6 |
| Material contacto | CuSn |
| Tipo de señal/categoría | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 1 GBit/s |
| Diámetro exterior del cable | 4,5 mm ... 8 mm |
| Diámetro exterior del cable | 4,5 mm ... 8 mm |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,6 mm |
| Conductor individual, sección | 0,14 mm² 0,23 mm² |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 750 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 70 °C |
| Código de artículo | 1402420 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | ABNAAE |
| GTIN | 4046356615501 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 12,1 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 12,1 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
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
VS-08-RJ45-FOLIEN-SET - Lámina de apantall. 1417184
-
CUC-PP-D1PGY/R4IDC8 - Adaptador para carril DIN 1419024
-
VS-PP-F-RJ45-CAT6 - Adaptador para carril DIN 1658118
-
CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8 - Inserto hembra RJ45 1418984
-
CUC-PP-D1PGY/R4GC8 - Adaptador para carril DIN 1418094
-
CUC-K-J1ZNI-S/R4IDC8 - Inserto hembra RJ45 1419021
-
VS-OE-OE-94B-100,0 - Cable de datos 1416567
-
VS-OE-OE-94B/... - Cable de datos 1417333
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - Conector enchufable RJ45 1658008
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago