NBC-R4AC/7,0-94B/R4AC - Cable de red
1105079

Cable de red, Ethernet, 4-polos, Conector recta RJ45 / IP20, a Conector recta RJ45 / IP20, longitud de cable: 7 m

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Perfecto para aplicaciones industriales
Cable de PVC para disposiciones flexibles
Homologaciones en todo el mundo gracias a CE, UL, WEEE y EAC
Conexión y desconexión seguras mediante una protección fiable del gancho de sujeción
Propiedades CEM ideales gracias al apantallamiento de 360º
Transmisión de potencia simultánea con PoE++
Resistente a las vibraciones y golpes gracias a la inyección robusta
Transmisión de datos de alta velocidad con hasta 100 MBit/s (CAT5)