NBC-R4AC/1,0-93C/OE - Cable de red
1076685

Cable de red, Ethernet, 4-polos, Conector recta RJ45 / IP20, a extremo de cable libre / IP20, longitud de cable: 1 m

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Perfecto para aplicaciones industriales
Angulación compacta
Perfecto para aplicaciones industriales protegidas, de oficinas y de edificios (p. ej., en armarios de control)
Conexión y desconexión seguras mediante una protección fiable del gancho de sujeción
Propiedades CEM ideales gracias al apantallamiento de 360º
Transmisión de potencia simultánea con PoE++
Resistente a las vibraciones y golpes gracias a la inyección robusta
Transmisión de datos de alta velocidad con hasta 100 MBit/s (CAT5)