El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

CUC-V04-RJ45-POBK-8 - Conector enchufable RJ45
1407413

Conector enchufable RJ45, IP65/67, con bloqueo push-pull (variante 4), carcasa de plástico, para 10 GBit/s, para conductores flexibles AWG 24 ... 28

Detalles de producto







Productos compatibles



Sus ventajas

Bloqueo Push-Pull
Construcción compacta
Clase de protección IP67