PST 1,0/ 5-3,5 R56 - Espadín
1720259

línea de productos COMBICON Connectors S
sección 0,5 mm2
clase de montaje Soldadura THR/soldadura por ola
tipo de embalaje Correa de 56 mm de ancho

Espadín, sección nominal: 0,5 mm2, color: negro, corriente nominal: 8 A (En función del conector utilizado), tensión nominal (III/2): 250 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 5, número de filas: 1, número de polos: 5, número de conexiones: 5, familia de artículos: PST 1,0/..-V, paso: 3,5 mm, montaje: Soldadura THR/soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 3,8 mm, sistema enchufable: COMBICON PST 1,0, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: Correa de 56 mm de ancho, La corriente máxima depende del conector empleado. De los dos valores de corriente, es determinante el valor más bajo para el conector y el conector macho. El conector macho está fabricado en plástico resistente a altas temperaturas, con lo cual es adecuado para el proceso de soldadura por reflujo.

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Adecuado para procesos de soldadura por ola y reflujo
Geometría de la clavija óptima para todos los conectores pinstrip COMBICON