FWP 10+1 - Conector de servicio
1029716

sección
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Conector de servicio, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 11, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, color: gris

Detalles de producto









Sus ventajas

El cortocircuito de convertidor generado automáticamente y la ejecución protegida contra contacto
ofrecen máxima seguridad en la medición.
El robusto contacto de mando integrado está diseñado para las exigencias más elevadas, la utilización de materiales de buena calidad garantiza también después de varios accionamientos la transmisión de corrientes de señal