Conector del actuador de enclavamiento, para controlar un actuador de enclavamiento de 3 polos de las tomas de carga de la infraestructura, para su instalación en postes de carga para la electromovilidad (EVSE)
EV-T2M3SL12-CONNECTOR
-
Conector
1132718
CHARX connect modular, Tipo 2, GB/T, Conector, Accesorios, Conductores individuales, longitud: 0,5 m, carcasa: negro, con conductores individuales, para controlar un actuador de enclavamiento de 3 polos de tomas de carga de infraestructuras, IEC 61851-1
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios