PRC 3-FC-FS6 12-16 HR
-
Conector de acoplamiento
1017634
Conector de acoplamiento, Familia de artículos: PRC 35, diseño: Desbloqueo con herramienta o manual (véanse accesorios), material carcasa: PPE, color: negro, número de polos: 3, sección mín. de conductor: 1,5 mm2, sección máx. de conductor: 6 mm2, tensión nominal: 690 V AC, corriente asignada: 35 A, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, diámetro de cable mín.: 12 mm, diámetro de cable máx.: 16 mm, Variante para el desbloqueo manual
Detalles de producto
| Indicación de pedido: | Variante para el desbloqueo manual |
| Indicación de seguridad | |
| Indicaciones de seguridad | • ADVERTENCIA: ponga en servicio solo productos en perfecto estado. Se debe comprobar periódicamente la presencia de daños en los productos. Retire inmediatamente los productos defectuosos. Sustituya los productos dañados. No es posible repararlos. |
| • ADVERTENCIA: solo el personal cualificado especializado en electrotecnia puede instalar y utilizar el producto, siempre teniendo en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad. El personal especializado debe estar familiarizado con los fundamentos de la electrotecnia. Debe ser capaz de identificar y evitar peligros. El símbolo correspondiente del embalaje indica que para la instalación y el funcionamiento se precisa personal especializado en electrotecnia. | |
| ADVERTENCIA: los conectores no se deben enchufar ni desenchufar bajo carga. La inobservancia y el empleo inadecuado pueden provocar daños materiales y lesiones personales. | |
| • Los productos confeccionados no se pueden manipular ni abrir de forma no autorizada. | |
| • Emplee solo conectores de acoplamiento que cumplan los datos técnicos de las normas indicadas (p. ej. las indicadas en los accesorios del producto de la página web en phoenixcontact.com/products). | |
| • El usuario será responsable del empleo del producto directamente junto con productos de otros fabricantes. | |
| • Con tensiones de servicio > 50 V AC, las carcasas de conectores conductoras eléctricamente deben conectarse a tierra | |
| • Compruebe que la tierra funcional o de protección esté correctamente conectada. | |
| • Al agrupar varios circuitos eléctricos en un cable y/o en un conector se aplican las normas VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 y DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
| • Tenga en cuenta los datos técnicos correspondientes. Encontrará los datos: o en el producto o en la etiqueta del embalaje o en la documentación suministrada o en la página web phoenixcontact.com/products seleccionando el producto |
|
| • Utilice únicamente la herramienta que recomienda Phoenix Contact | |
| • Deben tenerse en cuenta las instrucciones de montaje/documentación de Design In del área de descargas de la web del producto en phoenixcontact.com/products. | |
| • No cierre los conectores enchufados con un capuchón. Encontrará el accesorio adecuado en la sección de accesorios del artículo, en phoenixcontact.com/products | |
| • Utilice los conectores solo completamente enchufados. | |
| • Utilice los conectores solo completamente enchufados y bloqueados. | |
| • Al tender el cable, compruebe que la carga de tracción aplicada a los conectores no supere los límites determinados en las normas. | |
| • Respete el radio de flexión mínimo del cable. Disponga el cable sin forzarlo. | |
| • El conector se calienta durante un funcionamiento normal. En función de las condiciones ambientales, podría calentarse además la superficie del conector. En este caso, el usuario será el encargado de colocar las indicaciones de advertencia (p. ej. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| Familia de productos | PRC 35 |
| Construcción | Desbloqueo con herramienta o manual (véanse accesorios) |
| Número de polos | 3 |
| Cara de enchufe | 2+PE |
| Codificación | AD |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | II |
| Grado de polución | 2 |
| Tensión de dimensionamiento (III/2) | 690 V |
| Tensión nominal ATD | 690 V AC según IEC 61984 |
| 600 V AC según UL 2238 | |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2) | 8 kV |
| Corriente asignada | 35 A (con sección de cable de 6 mm² según IEC 61984) |
| 32 A (con AWG 10, según UL 2237) |
| Conexión de conductores | |
| Sección de conexión | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 37,6 mm |
| Altura | 37,6 mm |
| Longitud | 107,5 mm |
| Color (Carcasa) | negro (RAL 9005) |
| Color de la parte de la carcasa | negro |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Grupo material aislante | I / CTI 600 |
| Material junta | EPDM |
| Material carcasa | PPE |
| Material Empaquetadura para cables | EPDM |
| Material contacto | Cu |
| Material superficie del contacto | plateado |
| Material soporte de contactos | PPE |
| Material anillo tórico | EPDM |
| Material conexión por tornillo | PPE |
| Fuerza de extracción | 150 N ±50 N |
| Diámetro exterior del cable | 12 mm ... 16 mm |
| Diámetro exterior del cable | 12 mm ... 16 mm |
| Conductor individual, sección | 1,5 mm² 6 mm² |
| Longitud pelado de conductores individuales | 12 mm (Conductor PE de 8 mm dispuesto en avance) |
| Ausencia de halógenos | sí |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | 2000 |
| Fuerza de inserción | 30 N ±10 N |
| Condiciones ambientales | |
| Grado de protección (enchufado) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K |
| Índice de protección | IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K |
| IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K | |
| Categoría de efecto al golpe | IK08 (-25°C) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 105 °C (en función de la curva derating) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 85 °C |
| Código de artículo | 1017634 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | ABLCBA |
| GTIN | 4055626500850 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 79 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 79 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440605 |
| ECLASS-15.0 | 27440605 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
SZF 1-0,6X3,5 - Destornillador 1204517
-
PRC FC RELEASE LATCH GY - Codificador de colores 1002292
-
PRC FC RELEASE LATCH GN - Codificador de colores 1002290
-
PRC FC RELEASE LATCH BU - Codificador de colores 1002293
-
SZF 0-0,4X2,5 - Destornillador 1204504
-
SF-PH 1-80 S-VDE - Destornillador 1212693
-
UNIFOX-WRENCH - Alicates 1212835
-
PRC 3-FC-MS6 8-21 - Conector 1014498
Sus ventajas
Tamaño hasta un 75 % inferior frente a los conectores industriales con la misma potencia
Mecanismo de enclavamiento que se puede desbloquear con herramienta o de forma manual
Aptos para aplicaciones en entornos salinos y con radiación solar directa
Óptimos para el uso en interiores y exteriores gracias a los materiales resistentes a la intemperie
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago