SACCBP-M12FSD-4P-M16/1,53-93E - Conect. enchuf. para apar. pared poster.
1100260

Conect. enchuf. para apar. pared poster., Ethernet CAT5 (100 MBit/s), Ethernet, 4-polos, Hembra de conexión, recto, M12, codificación: D, Montaje en pared trasera/montaje atornillado, M16 x 1,5, Línea de bus, 0,14 mm2, Producto alternativo según RoHS II sin excepción 6c (Pb < 0,1 %) código de art.: 1238396

Detalles de producto