SACC-CI-M12FSY-8P SMD SH R32X
-
Soporte de contactos
1238258
Soporte de contactos, Universal CAT5 (IEC 11801:2002), 8-polos, Hembra de conexión, recto, M12, codificación: Y, Montaje en placas de circuito impreso, Reflujo SMD, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Costes de montaje menores gracias a los conectores para equipos en dos piezas
Se ofrecen embalajes para equipamiento pick and place automatizados
Se ofrecen todos los esquemas de polos y codificaciones usuales
Fácil integración de equipos mediante uniones atornilladas para puerto mecánicas con fijación por rosca, contorno de fijación a presión o para la integración directa en la placa frontal