SACC-CI-M12FSM-5PE-L180 THR RX
-
Soporte de contactos
1239333
Soporte de contactos, Potencia, 6-polos, Hembra de conexión, recto, M12, codificación: M, Montaje en placas de circuito impreso, Conexión por soldadura THR, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Para equipos compactos: transferencia de potencias elevadas en un espacio pequeño
Costes de montaje menores gracias a los conectores para equipos en dos piezas
Se ofrecen embalajes para equipamiento pick and place automatizados
Se ofrecen todos los esquemas de polos y codificaciones usuales
Fácil integración de equipos mediante uniones atornilladas para puerto mecánicas con fijación por rosca
Obturación adicional para el equipo en estado desenchufado