SACC-CI-M12FS-17CON-L180 THRSHX
-
Soporte de contactos
1239763
Soporte de contactos, 17-polos, Hembra de conexión, recto, M12, A-codificación, Conexión por soldadura THR, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)
Detalles de producto
| Observación referente al funcionamiento | Los valores eléctricos y mecánicos indicados requieren una pareja de conectores enchufables correctamente montados y bloqueados. Si el conector enchufable está desbloqueado y existe el peligro de contaminación, debe cerrarse el conector enchufable con un capuchón > IP54. Además, se deben considerar influencias por conductores, líneas o montaje de placas de circuito impreso. |
| Aplicación | Señal |
| Número de polos | 17 |
| Existe junta de obturación | sí |
| Apantallado | sí |
| Codificación | A |
| Tipo de rosca | M12 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,8 kV |
| Resistencia de contacto | ≤ 3 mΩ |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
| Tensión nominal UN | 30 V |
| Corriente nominal IN | 1,5 A |
| Tipo de conexión | Conexión por soldadura THR |
| Material Soporte de contactos | PPA |
| Material Contacto | CuZn |
| Material Superficie contactos | Au |
| Material Junta | FKM |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Conexión 1 | |
| Construcción cabecera | Hembra de conexión |
| Salida de cables cabecera | recto |
| Tipo de rosca cabecera | M12 |
| Codificación | A |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C (cable, disposición fija) |
| -25 °C ... 85 °C (Cable, disposiCión móvil) |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | > 100 |
| Condiciones ambientales | |
| Grado de protección (enchufado) | IP67 (Se ha enchufado y bloqueado correctamente) |
| Índice de protección | IP67 (Se ha enchufado y bloqueado correctamente) |
| Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -25 °C ... 85 °C (macho / hembra) |
| -40 °C ... 85 °C (sin accionamiento mecánico) | |
| Temperatura ambiente (servicio) (Cable para disposición móvil) | -25 °C ... 85 °C (Cable, disposiCión móvil) |
| Temperatura ambiente (servicio) (Cable, para disposición fija) | -40 °C ... 85 °C (cable, disposición fija) |
| Denominación de norma | Conectores circulares M12 |
| Normas/disposiciones | conforme a IEC 61076-2-101 |
| Tipo de embalaje | Tray |
| Estado por defecto a la entrega | con pad de montaje |
| Código de artículo | 1239763 |
| Unidad de embalaje | 60 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 60 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | ABQAGG |
| GTIN | 4063151457181 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 6,025 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 3,483 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | DE |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003557 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
PROT-M12 SH - Tornillo de cierre 1503302
-
PROT-M12 FB - Tornillo de cierre 1555538
-
SACC-M12-SCO NUTX - Prensaestopas para carcasa 1237399
-
SACC-DSIV-M12-NUTX - Prensaestopas para carcasa 1239107
-
SACC-M12-SCO NUT L 90X - Prensaestopas para carcasa 1237409
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THRX - Prensaestopas para carcasa 1239056
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THRX - Prensaestopas para carcasa 1239055
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THR SCOX - Prensaestopas para carcasa 1239057
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THR SCOX - Prensaestopas para carcasa 1237398
-
SACC-BP-F-M12/THR-1,0/1,8-9TIP - Prensaestopas para carcasa 1419630
-
SACC-BP-F-M12/THR-1,7/2,5-9TIP - Prensaestopas para carcasa 1419631
-
SACC-BP-F-M12/THR-2,4/3,2-9TIP - Prensaestopas para carcasa 1419633
-
SACC-BP-F-M12/THR-3,1/3,9-9TIP - Prensaestopas para carcasa 1419634
-
SACC-M12 NUT PRESSX - Prensaestopas para carcasa 1237410
-
SACC-DSIV-M12-NUT-9 THRX - Prensaestopas para carcasa 1239181
-
SACC-BP-F-M12-THR PP - Prensaestopas para carcasa 1027662
-
SACC-FP-F-M12-THR PP - Prensaestopas para carcasa 1027678
Sus ventajas
Costes de montaje menores gracias a los conectores para equipos en dos piezas
Se ofrecen embalajes para equipamiento pick and place automatizados
Se ofrecen todos los esquemas de polos y codificaciones usuales
Fácil integración de equipos mediante uniones atornilladas para puerto mecánicas con fijación por rosca, contorno de fijación a presión o para la integración directa en la placa frontal
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago