TU-07S1N8A8UDUX - Conector para cables
1242026

M23, Conector para cables, serie: TU, recto, apantallado: sí, Bloqueo de bayoneta, Nº de polos: 7, Sentido de giro: Estándar, tipo de conexión del contacto: Hembra, Conexión crimpada, rango de diámetro de cable: 2 mm ... 14,5 mm, codificación: N, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)

Detalles de producto







Productos compatibles